Druktransmitter helpt bij het handhaven van de hoge standaard voor Italiaanse espresso
22 oktober 2010
In Italië is espresso niet zomaar een heerlijk opkikkertje: het is een manier van leven. Italiaanse espressomachines, die als de beste op de markt worden gezien, produceren dagelijks miljarden kopjes koffie in cafés en restaurants overal ter wereld. Een sublieme espresso onderscheidt zich van een middelmatige door een intens aroma, een rijke fluwelige textuur en een fijne en gelijkmatige goudbruine crema laag. En in Italië is alleen een sublieme espresso acceptabel. Om een perfecte demitasse te schenken, is een goed afgestelde espressomachine vereist, met de juiste watertemperatuur en waterdruk. De eerste ontmoeting tussen Danfoss en een befaamde Italiaanse fabrikant van espressomachines vond plaats in 2009. Na de inleidende gesprekken plaatste de espressomachinefabrikant een order voor de MBS 1900 druktransmitter voor de nieuwste machine, die in de loop van 2010 op de markt zal komen.