In industriële en stadsverwarmingssystemen is een 100% betrouwbare ketelwerking essentieel voor een ononderbroken toevoer van warm water of stoom en voor een veilige werkomgeving.
De BCP drukschakelaar is specifiek ontworpen voor stoomketelinstallaties. Hij is leverbaar met een automatische reset voor ketelregeling en met een handmatige reset voor gebruik als een veiligheidseindschakelaar.