(NL) Danfoss Nederland
Motorreductoren
> Bauer motorreductoren
> Producten
> Technische doc
> Certificaten
> Service
> Contacteer ons
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Worm-wormwiel motorreductor - Serie BS

Ruimtebesparende haakse worm-wormwiel motorreductor met beperkte koppels en grote overbrengingsverhoudingen.

Kenmerken en voordelen

Gamma
  • Nominale vermogens van 0,03 tot 5,5 kW
  • 8 reductorgroottes
  • Koppels van 20 tot 1.000 Nm
  • Toerentallen van 0,15 tot 305 t/m bij 4-polige motoren

Hoofdkenmerken

  • verschillende spanningen en frekwenties mogelijk
  • oliegevuld geleverd en klaar voor gebruik
  • flexibele inbouwmogelijkheden en grote keuze aan opties
  • certificaten CSA, UL en CCC
  • ook leverbaar in ATEX uitvoeringen
  • leverbaar met remmen, encoders, terugloopremmen en geforceerde koeling
  • IP65 standaard, IP66 als optie leverbaar
  • nominale motorvermogen beschikbaar aan de uitgaande as
  • mogelijkheid tot opbouw van een frekwentiesturing tot 7,5 kW

Specifieke kenmerken serie BS

  • zeer compacte en prijsgunstigste uitvoering
  • standaar twee-traps uitvoering, ééntraps voor BS02 en BS03 
  • zeer hoog rendement
  • verschillende afmetingen van flenzen mogelijk per reductor
  • reductor kan aan alle zijden voorzien worden van getapte gaten
  • alle uitvoeringen met holle assen met spiegleuf of volle assen mogelijk
  • vanaf grootte 10 ook beschikbaar met krimpschijf
  • reactiearm voor alle groottes beschikbaar 


VLT Low Harmonic Drives

Danfoss introduceert de nieuwe VLT Low Harmonic Drives

Waar andere technieken voor het onderdrukken van harmonischen afhankelijk zijn van een stabiele belasting of effect hebben op de aangesloten motor, zorgen de nieuwe VLT Low Harmonic Drives van Danfoss voor een optimale onderdrukking van harmonischen onafhankelijk van de belasting en zonder de prestaties van de motor te beinvloeden.

De VLT Low Harmonic Drives voldoen aan de strengste eisen op het gebied van harmonischen en voorzien in een complete grafische weergave van de prestaties van de regelaar en van het gedrag van het net.

De VLT Low Harmonic Drives zijn leverbaar in het vermogensbereik van 160-710 kW (380-460V), in een IP21 en een IP54 uitvoering.