(NL) Danfoss Nederland
Motorreductoren
> Bauer motorreductoren
> Producten
> Technische doc
> Certificaten
> Service
> Contacteer ons
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Monorail aandrijving - Serie BM

Het meest volledige gamma monorail aandrijvingen voor alle bedrijfstakken.
Bauer motorreductoren worden reeds meer dan 20 jaar ingezet als elektrische aandrijving voor monorail systemen. Met zijn jarenlange ervaring staat Danfoss-Bauer, als grondlegger van deze aandrijvingen, garant voor de meest optimale oplossing voor uw aandrijfprobleem.

Kenmerken en voordelen

Gamma
  • Nominale vermogens van 0,18 tot 5,5 kW
  • 4 reductorgroottes
  • Transportgewicht van 100 tot 8000 kg
  • Koppels van 50 tot 680 Nm
  • Toelaatbare radiale krachten van 4.400 tot 25.000 N

Hoofdkenmerken

  • Uitvoeringen BM09 en BM10 volgens Richtlijn C1 en VDE 3643
  • verschillende spanningen en frekwenties mogelijk
  • oliegevuld geleverd en klaar voor gebruik
  • flexibele inbouwmogelijkheden en grote keuze aan opties
  • certificaten CSA, UL en CCC
  • leverbaar met remmen en encoders
  • IP65 standaard, IP66 als optie leverbaar
  • nominale motorvermogen beschikbaar aan de uitgaande as

Specifieke kenmerken serie BM

  • ashoogte stemt overeen met de standaard wieldiameters die in de markt voorradig zijn
  • ontkoppelingsarm speciaal ontworpen voor integratie in de bodem van transportsystemen
  • ontkoppelingsarm ontkoppelt de uitgaande as van de rest van de aandrijving
  • bij uitval kan, met geopende rem, het hele systeem gemakkelijk manueel verschoven worden
  • de nieuwe uitvoeringen BM10, BM30 en BM40 zijn beschikbaar met getapte gaten bonvenaan en onderaan de reductor voor nog gemakkelijkere integratie in de transportwagen
  • uitvoeringen met dubbele assen zijn eveneens mogelijk


 

VLT Low Harmonic Drives

Danfoss introduceert de nieuwe VLT Low Harmonic Drives

Waar andere technieken voor het onderdrukken van harmonischen afhankelijk zijn van een stabiele belasting of effect hebben op de aangesloten motor, zorgen de nieuwe VLT Low Harmonic Drives van Danfoss voor een optimale onderdrukking van harmonischen onafhankelijk van de belasting en zonder de prestaties van de motor te beinvloeden.

De VLT Low Harmonic Drives voldoen aan de strengste eisen op het gebied van harmonischen en voorzien in een complete grafische weergave van de prestaties van de regelaar en van het gedrag van het net.

De VLT Low Harmonic Drives zijn leverbaar in het vermogensbereik van 160-710 kW (380-460V), in een IP21 en een IP54 uitvoering.