(NL) Danfoss Nederland
Motorreductoren
> Bauer motorreductoren
> Producten
> Technische doc
> Certificaten
> Service
> Contacteer ons
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Opsteek motorreductor - Serie BF

Opsteek motorreductoren met geïntegreerde reactie arm kunnen dankzij hun compacte samenbouw éénvoudig aangebouwd worden.

Kenmerken en voordelen

Gamma
  • Nominale vermogens van 0,03 tot 45 kW
  • 10 reductorgroottes
  • Koppels van 90 tot 18.500 Nm
  • Toerentallen van 0,29 tot 190 t/m bij 4-polige motoren

Hoofdkenmerken

  • verschillende spanningen en frekwenties mogelijk
  • oliegevuld geleverd en klaar voor gebruik
  • flexibele inbouwmogelijkheden en grote keuze aan opties
  • certificaten CSA, UL en CCC
  • ook leverbaar in ATEX uitvoeringen
  • leverbaar met remmen, encoders, terugloopremmen en geforceerde koeling
  • IP65 standaard, IP66 als optie leverbaar
  • nominale motorvermogen beschikbaar aan de uitgaande as
  • mogelijkheid tot opbouw van een frekwentiesturing tot 7,5 kW


Specifieke kenmerken serie BF

  • standaard twee-traps uitvoering met rechte vertanding, drie-traps vanaf grootte 80
  • zeer hoog rendement
  • verschillende afmetingen van flenzen mogelijk per reductor
  • reductor kan aan alle zijden voorzien worden van getapte gaten
  • combinatie van twee reductoren mogelijk voor zeer grote overbrengingen
  • alle groottes met holle assen met spiegleuf of volle assen
  • vanaf grootte 10 ook beschikbaar met krimpschijf
  • zeer compacte en platte aandrijving
  • aangegoten reactiearm voor eenvoudige montage

 

VLT Low Harmonic Drives

Danfoss introduceert de nieuwe VLT Low Harmonic Drives

Waar andere technieken voor het onderdrukken van harmonischen afhankelijk zijn van een stabiele belasting of effect hebben op de aangesloten motor, zorgen de nieuwe VLT Low Harmonic Drives van Danfoss voor een optimale onderdrukking van harmonischen onafhankelijk van de belasting en zonder de prestaties van de motor te beinvloeden.

De VLT Low Harmonic Drives voldoen aan de strengste eisen op het gebied van harmonischen en voorzien in een complete grafische weergave van de prestaties van de regelaar en van het gedrag van het net.

De VLT Low Harmonic Drives zijn leverbaar in het vermogensbereik van 160-710 kW (380-460V), in een IP21 en een IP54 uitvoering.