(NL) Danfoss Nederland
Motorreductoren
> Bauer motorreductoren
> Producten
> Technische doc
> Certificaten
> Service
> Contacteer ons
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Bauer Aseptische Motorreductor

De reeks aseptische motorreductoren Bauer is een combinatie van een asynchrone motor met gladde behuizing, zonder ventilator en zonder koelribben. Betreffende motoren zijn combineerbaar met de hoogwaardige reductoren van de reeks Bauer 2000.

Kenmerken en voordelen

Gamma
Nominale vermogens van 0,37 tot 2,2 kW.

Combinaties
De aseptische motoren zijn combineerbaar met elk van de vier types reductoren BG, BF, BK en BS.

Hoofdkenmerken

Zowel de motor alsook de reductor is uitgevoerd met een glad oppervlak zodat er zich geen vuil kan ophopen. Dit is een voordeel voor toepassingen waar hoge eisen gesteld worden aan hygiëne en zuiverheid.
Door het ontbreken van een ventilator, kan opgehoopt vuil niet voor verdere besmetting zorgen.

Beschermingsgraad IP66 met speciaal ontworpen laklaag die loog- en zuurbestendig is.
Keuze uit holle en volle assen in roestvrij staal (V4A), verbeterde corrosiebestendige laklaag CORO 3 en een speciaal ontworpen aansluiting CleanConnectTM  voor een absoluut zekere verbinding.

Gebruikscriteria

In de voedings- en drankenindustrie worden strenge eisen gesteld omwille van de gevoeligheid van de producten en hun beperkte houdbaarheid. Het merendeel van de installaties is daarom uitgevoerd in roestvrij staal, waardoor een doorgevoerde reiniging mogelijk is.
Roestvrij staal laat immers reiniging toe met looghoudende of zuurhoudende producten. In combinatie met desinfecterende middelen worden alle schadelijke kiemen en bacteriën verwijdert.

Motorreductoren, die op de machine gemonteerd staan, zijn moeilijk reinigbaar. Vooral de constructie van de reductor, de koelribben van de motor en de aanwezigheid van een ventilator laten niet toe dat een volledige reiniging van de aandrijving plaats kan hebben.
De nieuwe reeks aseptische motorreductoren van Bauer zetten echter een nieuwe trend.
De constructie van de reductor, de gladde motor en het afwezig zijn van een ventilator zorgen ervoor dat een optimale reiniging kan plaatsvinden en dat restvloeistoffen volledig van de aandrijving kunnen afvloeien.

Klassieke motoren met koelribben laten slechts een gedeeltelijke reiniging toe. Meestal vinden we tussen de ribben resten terug van smeermiddelen of afval van het gefabriceerde product. Onder de ventilatorkap vinden we een ophoping van kiemen en bacteriën die niet kunnen verwijderd worden zonder deze ventilatorkap te verwijderen. Vooral bij een langduringe stilstand kunnen er zich kiemen en bacteriën ontwikkelen onder de ventilatorkap.

De nieuwe "aseptische motorreductor" is ontworpen met aandacht voor deze problematiek.
Een perfect gladde motor zonder ventilator zorgt ervoor dat er geen resten kunnen achterblijven. De reductor, nieuw ontworpen met oog op optimale afwatering van het reinigingsproduct met een motoraansluiting uit roestvrij staal, CleanConnectTM  die tevens bestand is tegen de meest gebruikte en agressieve reinigingsmiddelen.

De "aseptische motorreductor" van Danfoss-Bauer is de efficiënte oplossing voor alle toepassingen met hoge hygiënische eisen! Beschermingsgraad IP66 is onze standaard!

VLT Low Harmonic Drives

Danfoss introduceert de nieuwe VLT Low Harmonic Drives

Waar andere technieken voor het onderdrukken van harmonischen afhankelijk zijn van een stabiele belasting of effect hebben op de aangesloten motor, zorgen de nieuwe VLT Low Harmonic Drives van Danfoss voor een optimale onderdrukking van harmonischen onafhankelijk van de belasting en zonder de prestaties van de motor te beinvloeden.

De VLT Low Harmonic Drives voldoen aan de strengste eisen op het gebied van harmonischen en voorzien in een complete grafische weergave van de prestaties van de regelaar en van het gedrag van het net.

De VLT Low Harmonic Drives zijn leverbaar in het vermogensbereik van 160-710 kW (380-460V), in een IP21 en een IP54 uitvoering.