(NL) Danfoss Nederland
Elektrische Aandrijftechniek
> Elektrische Aandrijftechniek
> Toepassingen
> Nieuws
> Producten
> Drive Configurator
> Documentatie
> Software Downloads
> Service
> Training
> Over ons
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
   

Winder

Danfoss offers solutions for center-winders and surface winders. A broad range of frequency converters ensure a drive for every requirement, be it simple or high-dynamic.


Wobble functions for winders

Integrated “wobble” functionality ensures optimal yarn packaging and provides more flexibility compared to a fixed or mechanical traverse function.

  • Multiple motor operation possible for bobbin drive system
  • Higher winding speed and better bobbin filling due to built-in wobble function for traverse system
  • No mirror effect on yarn package
Danfoss offers VLT® 5000 and AutomationDrive w/ winder and tension option.

Features Benefits
Low torque ripple Ensure smooth winding
Feedback to PID controller
fromd ancer roller
Precise web tension
Built-in torque controller Web protection

Bewezen resultaten van een eersteklas fabrikant in industriële koeltechniek

In welke industrie u ook actief bent: Danfoss Industrial Refrigeration kan een perfecte industriële maatwerkoplossing leveren.


Wereldwijd leveren we klantgerichte innovaties op basis van een grondige kennis van de sector en persoonlijke lokale service.