(NL) Danfoss Nederland
VLT Drives - Elektrische Aandrijftechniek
> Drives Solutions1
> Productoverzicht
> Toepassingen
> Nieuws
> Documentatie
> Stel zelf uw VLT regelaar samen met de Drive Configurator
> Download de gratis VLT Motion Control Tool software
> Service
> Training
> inMotion - de VLT Nieuwsbrief
> Over ons
> Contact Formulier
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Stretching systems

Stretching systems

Danfoss offers VLT® 5000 and VLT® AutomationDrive with built-in controller for synchronous or asynchronous motors providing:

  • High stretching accuracy
  • Flexible production
  • For asynchronous or synchronous motors

The combination of load sharing and kinetic back-up ensures continuous production and minimises waste and product discard.



Features

Benefits

Load-sharing by common DC-bus
 
High energy savings

Multiple set-up

Flexible production

Precise speed synchronisation

High stretching accuracy
Improved yarn quality

Kinetic back-up Controlled ramp-down in case of
power loss
VLT Low Harmonic Drives

Danfoss introduceert de nieuwe VLT Low Harmonic Drives

Waar andere technieken voor het onderdrukken van harmonischen afhankelijk zijn van een stabiele belasting of effect hebben op de aangesloten motor, zorgen de nieuwe VLT Low Harmonic Drives van Danfoss voor een optimale onderdrukking van harmonischen onafhankelijk van de belasting en zonder de prestaties van de motor te beinvloeden.

De VLT Low Harmonic Drives voldoen aan de strengste eisen op het gebied van harmonischen en voorzien in een complete grafische weergave van de prestaties van de regelaar en van het gedrag van het net.

De VLT Low Harmonic Drives zijn leverbaar in het vermogensbereik van 160-710 kW (380-460V), in een IP21 en een IP54 uitvoering.