(NL) Danfoss Nederland
VLT Drives - Elektrische Aandrijftechniek
> Drives Solutions1
> Productoverzicht
> Toepassingen
> Nieuws
> Documentatie
> Stel zelf uw VLT regelaar samen met de Drive Configurator
> Download de gratis VLT Motion Control Tool software
> Service
> Training
> inMotion - de VLT Nieuwsbrief
> Over ons
> Contact Formulier
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Pasteuriser

Pasteuriser

VLT® drives have several pump-dedicated features that optimize production and protect the drive, the motor, and the equipment
 
Bus control
Automation means less waste and better process control. VLT® drives handle the most common bus protocols in the industry and integrate seamlessly in the overall control system.


Pasteuriser features

Benefits

Pump Cascade Controller

Minimize wear and tear

Sleep Mode
 
Save energy

Dry Pump Detection

Protect the pump
Save energy

End of Curve

Protect the pump
Reduce energy consumption

Flow compensation Save energy
VLT Low Harmonic Drives

Danfoss introduceert de nieuwe VLT Low Harmonic Drives

Waar andere technieken voor het onderdrukken van harmonischen afhankelijk zijn van een stabiele belasting of effect hebben op de aangesloten motor, zorgen de nieuwe VLT Low Harmonic Drives van Danfoss voor een optimale onderdrukking van harmonischen onafhankelijk van de belasting en zonder de prestaties van de motor te beinvloeden.

De VLT Low Harmonic Drives voldoen aan de strengste eisen op het gebied van harmonischen en voorzien in een complete grafische weergave van de prestaties van de regelaar en van het gedrag van het net.

De VLT Low Harmonic Drives zijn leverbaar in het vermogensbereik van 160-710 kW (380-460V), in een IP21 en een IP54 uitvoering.