(NL) Danfoss Nederland
VLT Drives - Elektrische Aandrijftechniek
> Drives Solutions1
> Productoverzicht
> Toepassingen
> Nieuws
> Documentatie
> Stel zelf uw VLT regelaar samen met de Drive Configurator
> Download de gratis VLT Motion Control Tool software
> Service
> Training
> inMotion - de VLT Nieuwsbrief
> Over ons
> Contact Formulier
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Dosing/Mixing

Dosing/mixing

Precision combined with flexibility and reliability makes VLT® drives the optimal choice for dosing and mixing applications.

Built-in intelligence
Built-in Intelligent features like the Smart Logic Controller provides easy automation of for example mixing applications.
Free programmable
The free programmable Motion Control Option will often replace costly PLC equipment in performing even complex automation. 

Precise control

Meticulous VLT® process control improves exploitation of raw material, prevents waste and improves your product quality.

Optimised process time
Change of recipe merely requires shifting between several fixed set-ups.



Dosing features

Benefits

Position control of motor
 
Precise dosing of ingredients

Torque control

Ability to dose varying substances

Easy change of setup
 

Quick change of dosing parameters


Mixer features

Benefits

High torque capability

Robustness against load changes
Ability to mix non-Newtonian fluids

Easy change of setup

Save time
Flexibility
Reduce product loss

Torque control

Controlled mixing process

Frequency override

Avoid resonance in system
Increase lifetime

Smart Logic Controller Simple control of mixing process
VLT Low Harmonic Drives

Danfoss introduceert de nieuwe VLT Low Harmonic Drives

Waar andere technieken voor het onderdrukken van harmonischen afhankelijk zijn van een stabiele belasting of effect hebben op de aangesloten motor, zorgen de nieuwe VLT Low Harmonic Drives van Danfoss voor een optimale onderdrukking van harmonischen onafhankelijk van de belasting en zonder de prestaties van de motor te beinvloeden.

De VLT Low Harmonic Drives voldoen aan de strengste eisen op het gebied van harmonischen en voorzien in een complete grafische weergave van de prestaties van de regelaar en van het gedrag van het net.

De VLT Low Harmonic Drives zijn leverbaar in het vermogensbereik van 160-710 kW (380-460V), in een IP21 en een IP54 uitvoering.