(NL) Danfoss Nederland
Elektrische Aandrijftechniek
> Elektrische Aandrijftechniek
> Toepassingen
> Nieuws
> Producten
> Drive Configurator
> Documentatie
> Software Downloads
> Service
> Training
> Over ons
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Decanter

Decanter

Precise torque control, resistance towards torque overload and load sharing are features that make VLT® drives reliable in torque-requiring applications like centrifuges, extruders and decanters.

The drives are able to cope with sudden changes in load without tripping.
Load sharing
The braking motor in the decanter works in generator mode and provides electrical energy. With load sharing, this energy is used by the main motor, saving energy that otherwise would be lost in a brake resistor.

High power
VLT® features cover the full range up to 1.2 MW.



Features

Benefits

High torque capability

No need for larger drive
Robustness against load changes

Load sharing

Energy savings through regenerated energy

Variable speed Flexible process time constants

Bewezen resultaten van een eersteklas fabrikant in industriële koeltechniek

In welke industrie u ook actief bent: Danfoss Industrial Refrigeration kan een perfecte industriële maatwerkoplossing leveren.


Wereldwijd leveren we klantgerichte innovaties op basis van een grondige kennis van de sector en persoonlijke lokale service.