(NL) Danfoss Nederland
VLT Drives - Elektrische Aandrijftechniek
> Drives Solutions1
> Productoverzicht
> Toepassingen
> Nieuws
> Documentatie
> Stel zelf uw VLT regelaar samen met de Drive Configurator
> Download de gratis VLT Motion Control Tool software
> Service
> Training
> inMotion - de VLT Nieuwsbrief
> Over ons
> Contact Formulier
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Condencer

Condensor

Optimal control leads to stabilized pressure in the condensor. This ensures better control of the pressure dif-ference between evaporator and condenser and a better COP for the compressor. The control of airflow is matched to the actual need resulting in decreased audible noise and energy consumption.

Energy savings and comfort
Fans benefit from dedicated features in VLT® drives. With the “skip resonance” function you easily identify for the drive which frequencies to pass to avoid frequency noise and damage.



Features

Benefits

Auto tune PID controller

Less maintenance

I/O points are available as remote I/O’s

Extend the systems capacity

Resonance Monitoring

Noise reduction

Cascaded P-PI for temperature control

Maintenance free

Multi-zone pressure control


Problem free operation inharsh environments

Flow balancing

No external cooling or oversizing necessary
AEO using Cos phi algorithm

Upto extra 10% savings

Flying start

Can control “free-wheeling” fan inboth directions

Improved Floating Head pressure

Reduced power consumption

SW algorithm to detect abnormaloverall input power

Eliminate need for multi motor klixon

VLT® Pre-heat function Eliminate anti-condensation heater
VLT Low Harmonic Drives

Danfoss introduceert de nieuwe VLT Low Harmonic Drives

Waar andere technieken voor het onderdrukken van harmonischen afhankelijk zijn van een stabiele belasting of effect hebben op de aangesloten motor, zorgen de nieuwe VLT Low Harmonic Drives van Danfoss voor een optimale onderdrukking van harmonischen onafhankelijk van de belasting en zonder de prestaties van de motor te beinvloeden.

De VLT Low Harmonic Drives voldoen aan de strengste eisen op het gebied van harmonischen en voorzien in een complete grafische weergave van de prestaties van de regelaar en van het gedrag van het net.

De VLT Low Harmonic Drives zijn leverbaar in het vermogensbereik van 160-710 kW (380-460V), in een IP21 en een IP54 uitvoering.