(NL) Danfoss Nederland
VLT Drives - Elektrische Aandrijftechniek
> Drives Solutions1
> Productoverzicht
> Toepassingen
> Nieuws
> Documentatie
> Stel zelf uw VLT regelaar samen met de Drive Configurator
> Download de gratis VLT Motion Control Tool software
> Service
> Training
> inMotion - de VLT Nieuwsbrief
> Over ons
> Contact Formulier
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Bottle sorter

Bottle Sorter

Usually optical image systems are used to identify bottles, cases and foreign bodies, and cases are emptied and sorted automatically. Drive systems with standard dynamic characteristics are sufficient for this. The horizontal and vertical movements have to be coordinated to protect
products. The drives are usually connected by a fieldbus that distributes status information.


Bottle sorter features

Benefits

High dynamic performance

Fast operation
Smooth product handling
Reduction in product harmonics

Safe Stop (EN954-1 Cat.3 )

Reduction in extra equipment
Saves on commissioning

IP 55/NEMA12 to IP 66 Situated on production line
Save cabinet space
Cable costs reduced
Reduction of RFI
VLT Low Harmonic Drives

Danfoss introduceert de nieuwe VLT Low Harmonic Drives

Waar andere technieken voor het onderdrukken van harmonischen afhankelijk zijn van een stabiele belasting of effect hebben op de aangesloten motor, zorgen de nieuwe VLT Low Harmonic Drives van Danfoss voor een optimale onderdrukking van harmonischen onafhankelijk van de belasting en zonder de prestaties van de motor te beinvloeden.

De VLT Low Harmonic Drives voldoen aan de strengste eisen op het gebied van harmonischen en voorzien in een complete grafische weergave van de prestaties van de regelaar en van het gedrag van het net.

De VLT Low Harmonic Drives zijn leverbaar in het vermogensbereik van 160-710 kW (380-460V), in een IP21 en een IP54 uitvoering.