(NL) Danfoss Nederland
Elektrische Aandrijftechniek
> Elektrische Aandrijftechniek
> Toepassingen
> Nieuws
> Producten
> Drive Configurator
> Documentatie
> Software Downloads
> Service
> Training
> Over ons
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Rioolgemaal Vaesrade

Renovatie Rioolgemaal Vaesrade

Het Waterschapsbedrijf Limburg in Roermond is de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie van het Waterschap Peel en Maasvallei en het Waterschap Roer en Overmaas. Het waterschapsbedrijf zorgt in samenwerking met andere bedrijven en instanties voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de provincie Limburg. 

De unit Zuiveringsbedrijf neemt de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater voor haar rekening. Dat wordt gedaan door het Limburgse huishoudelijk en industrieel afvalwater te transporteren naar een van de 18 door het waterschapsbedrijf ingerichte rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daar wordt het afvalwater gezuiverd, waarna het wordt geloosd op het oppervlaktewater.

Waar nauwe samenwerking en een gemeenschappelijk inzet zorgen voor het optimale resultaat

In het kader van het onderhoud en de renovatie van het zuiveringssysteem ontving de firma Pleuger Techniek B.V. in 2007 de opdracht voor de renovatie van het rioolgemaal in Vaesrade bij Geleen. In het rioolgemaal wordt huishoudelijk en industrieel afvalwater verzameld in een 6 meter diepe put en verpompt naar een 2 kilometer verderop gelegen zuiveringsinstallatie.

Pleuger Techniek B.V. heeft zich gespecialiseerd in het verpompen van water en afvalwater en levert een breed scala aan bronpompen aan onder andere waterleidingbedrijven en de offshore. Als onderdeel van de elektrotechnische, mechanische en civieltechnische werkzaamheden, zoals een complete vervanging van het leidingwerk, de bouw van een appendagekelder en bedieningsgebouwtje naast de bestaande put, omvatte de opdracht ook de installatie van twee nieuwe frequentie gestuurde 18,5 kW pompen, compleet met besturingskast en PLC besturing. Kortom, een complete renovering van het rioolgemaal.  

De besturingsinstallatie voor het project rioolgemaal Vaesrade is geleverd door Hotraco Industrial B.V., al ruim 5 jaar partner van Pleuger Techniek B.V. Naast installaties voor de tuinbouw en gebouwbeheersystemen, is Hotraco Industrial B.V. actief op het gebied van besturingssytemen voor pompinstallaties in de industrie en het algemeen waterbeheer. Hotraco Industrial B.V. bouwt complete besturingspanelen en -kasten en is in staat projecten van engineering tot oplevering te verzorgen.  

De frequentieomvormers die deel uitmaken van de renovatie van het rioolgemaal Vaesrade en die zorgen voor het aandrijven van de twee pompen in de put, zijn twee door Danfoss geleverde VLT AQUA Drive FC 202 frequentieomvormers met elk een vermogen van 22 kW. Hotraco Industrial B.V. werkt al jarenlang samen met Danfoss VLT Drives en heeft in die jaren veel kennis opgedaan met betrekking tot de VLT frequentieomvormers en de toepassing daarvan. Dit was een belangrijke reden om voor het project Vaesrade te kiezen voor de VLT AQUA Drive.  

De VLT AQUA Drive is een van de omvormers uit de compleet nieuwe VLT generatie frequentieomvormers van Danfoss, die naast de VLT AQUA Drive - speciaal ontwikkeld voor water- en afvalwatertoepassingen - bestaat uit de VLT AutomationDrive voor algemene industriële toepassingen en de VLT HVAC Drive voor toepassingen in de klimaatregeltechniek. Al deze nieuwe frequentieomvormers zijn gebaseerd op een en het zelfde en compleet vernieuwde regel- en vermogensplatform en zijn leverbaar in het vermogensbereik van 0,25 kW tot 1,2 MW.  

De in Vaesrade toegepaste VLT AQUA Drive frequentieomvormers zijn voorzien van een compacte IP55 behuizing wat het mogelijk maakt ze buiten de schakelkast te monteren. De elektronica van de VLT frequentieomvormers is standaard voorzien van een coating conform 3C2 en het unieke koel-concept dat door Danfoss voor de nieuwe generatie VLT omvormers is ontwikkeld zorgt er voor dat elektronica in de omvormers niet in aanraking met de buitenlucht. Dit alles zorgt er voor dat de VLT AQUA Drive frequentieomvormers optimaal beschermd zijn tegen schadelijke invloeden van buitenaf waarmee in veel gevallen - en zeker bij toepassingen als een rioolgemaal - rekening moet worden gehouden.  

Naast de uitstekende mechanische bescherming voorziet de VLT AQUA Drive in een aantal bijzonder krachtige functies waarmee het eigen functioneren en dat van de aangesloten motor/pomp continu in de gaten wordt gehouden. Zo wordt gezorgd voor een optimale bedrijfszekerheid en een maximale levensduur van de installatie. Zeker voldoende voor de 15 tot 20 jaar die het gerenoveerde rioolgemaal in Vaesrade weer mee moet gaan.