Energie Management Lösungen
> Home
> Produkte & Dienstleistungen
> Montage Software
> Danfoss Energy Management Institute (DEMI)
> Perspektive der Geschäftsleitung
> Fallstudien
> Jobs & Karriere
> Veranstaltungen
> Kontakt
> Über uns
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Montage Software

Utility Management System

Die fortschrittlichste Software zur Optimierung von Energieverbrauch, Abfall- und Kostenreduzierung.
 
Zusammen mit strikter werdender Umweltgesetzgebung und Ansichten von Stakeholdern sind Energiekosten einer der höchsten Kostenfaktoren für ein Unternehmen; Unternehmen stehen vor einer nicht endenden Herausforderung, hohe Effizienz zu erreichen und umweltfreundlich zu operieren.

Die Montage Software ist ein Management Tool zur Verwaltung von Betriebsmitteln, Materialien und Abfall in kommerziellen und industriellen Anlagen. Es is eine webbasierte Applikation, die von Software Experten und Umweltberatern entwickelt wurde. Montage kann mit bestehenden IT- und Management-Systemen, die oft nicht integriert sind, verbunden werden, um eine konsolidierte Ansicht eines Unternehmens zu geben.  

Montage ergänzt bestehende Betriebsverbesserungs-Prozesse wie Six Sigma, Monitoring und Targeting (M&T), Abfallreduzierung, Energiemanagement oder Umweltmanagement. Durch Überbrückung der Lücke zwischen technischen und finanziellen Disziplinen bietet Montage die strukturierte Herangehensweise, um Einsparungen zu erreichen.  

Neue Umsetzungen von Montage haben eine einfache Amortisation der Investition innerhalb von rund 12 Monaten (oder weniger) gezeigt, mit einer positiven gewinnorientierten Auswirkung. Frühere Verwendungen von Montage™ haben 5-15% Energieeinsparungen an industriellen Standorten gezeigt.  


Vorteile der Verwendung von Montage

  • Verringerte Energiekosten, Materialverbrauch und Abfall
  • Verminderte Umweltrisiken und Auswirkungen
  • Unterstützt Einhaltung der Rechtsvorschriften
  • Arbeitsmenge reduzieren durch Verwaltung der Energie- oder Umweltschutzprogramme
  • Erhalt einer genauen Leistungsmessung damit Effizienz-Optimierungen beibehalten werden können
  • Transpartente und umfassende Finanzüberwachung und Berichterstattung
  • Daten-Integration aus diversen Quellen
Montage Brochure

Montage™ Broschüre

Managen Sie Ihre Energieeinsparungen und erhalten Sie einen schnellen und einfachen Überblick mit unserer Montage™ Software. 

Wird als I-Paper angezeigt.