Energie Management Lösungen
> Home
> Produkte & Dienstleistungen
> Montage Software
> Danfoss Energy Management Institute (DEMI)
> Perspektive der Geschäftsleitung
> Fallstudien
> Jobs & Karriere
> Veranstaltungen
> Kontakt
> Über uns
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Brauerei: Unicer, Portugal

  • 20% Einsparungen bei den Betriebsstoffkosten p.a.
  • 3.400 Tonnen Senkung des COAusstoßes p.a.

"Der größte Gewinn ist, dass die gesamte Brauerei jetzt auf Energieeinsparungen ausgerichtet ist. Mit dem Gebrauch eines neuen Softwaresystems von Danfoss bereiten wir wöchentlich Energiedatenberichte vor und fassen diese nach."

Komponenten: Danfoss Compressors, Deutschland

  • 20% Einsparungen bei den Betriebsstoffkosten p.a.
  • 3.500 Tonnen Senkung des CO2 Ausstoßes p.a.

"Dieses Projekt ist eines der größeren Highlights von 2009 und ein Projekt, auf das wir sehr stolz sind."

Bäkerei: Bisca, Dänemark

  • 23% Einsparungen bei den Betriebsstoffkosten p.a.
  • 1.270 Tonnen Senkung des CO2  Ausstoßes p.a.

"Das Projekt ist ein interessantes Beispiel, wie man sich wirklich auf etwas konzentriert, und für die Auswirkungen, die das auf die Finanzen und die Umwelt haben kann."

Fleisch: Tulip, Dänemark

  • 10% Einsparungen bei den Betriebsstoffkosten p.a.
  • 1.300 Tonnen Senkung des CO2 Ausstoßes p.a.

"Wir haben es zur Bedingung gemacht, dass die Produktion und unsere Lieferleistung sich durch das Projekt nicht wesentlich ändern. Da Danfoss Solutions die Auswertungen vornehmen und die Änderungen umsetzen, hat sich dieses Paket für uns sehr interessant angehört."

Ingredienzen: Danisco, Dänemark

  • 8-9% Einsparungen bei den Betriebsstoffkosten p.a.
  • 6.000 Tonnen Senkung des CO2 Ausstoßes p.a.

"Die Energiekosten steigen immer weiter - hierauf haben wir keinen Einfluss - aber wir können die Einsparungen kontrollieren, und hierfür besteht bereits die entsprechende Technik; es gibt also keinen Grund, nicht damit anzufangen."