Kategorien
> Kältetechnik
> Wärme und Fernwärme
> VLT Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Solarenergie
> Hoch-Druck Wasser Tech.
 
 
 
 
 

UT Universal Thermostat, Kupfer-Kapillarfühler

Ascending Order8 Artikel
select
select
select
select
select
select
>060H1101
UT 72-30 - 30 °C Wandmontage 60 °C 6 x 144 mm 1.500 mm 2,3 °C
>060H1102
UT 730 - 40 °C Wandmontage 90 °C 6 x 160 mm 1.500 mm 2,3 °C
>060H1103
UT 72-30 - 30 °C Wandmontage 60 °C 6 x 144 mm 1.500 mm 2,3 °C
>060H1105
UT 72-30 - 30 °C Wandmontage 60 °C 6 x 144 mm 3.000 mm 2,3 °C
>060H1201
UT 72-30 - 30 °C Schaltschrankmontage 60 °C 6 x 144 mm 1.500 mm 2,3 °C
>060H1202
UT 730 - 40 °C Schaltschrankmontage 90 °C 6 x 160 mm 1.500 mm 2,3 °C
>060H1205
UT 72-30 - 30 °C Schaltschrankmontage 60 °C 6 x 144 mm 3.000 mm 2,3 °C
>060H1208
UT 73-5 - 55 °C Schaltschrankmontage 90 °C 6 x 160 mm 1.500 mm 2,3 °C