| 4 Artikel | | | | | | | | | | | |
| | EKS 211 | PVC | 1,50 m | Kabel mit Pins | 1 x NTC 5000 | 2 pc | -40 - 80 °C | thermoplastisches Polyester | 8,0 mm | 30,0 mm | |
| | EKS 211 | PVC | 3,50 m | Kabel mit Pins | 1 x NTC 5000 | 2 pc | -40 - 80 °C | thermoplastisches Polyester | 8,0 mm | 30,0 mm | |
| | EKS 211 | PVC | 1,50 m | Kabel mit Pins | 1 x NTC 5000 | 2 pc | -40 - 80 °C | thermoplastisches Polyester | 8,0 mm | 30,0 mm | |
| | EKS 211 | PVC | 3,50 m | Kabel mit Pins | 1 x NTC 5000 | 2 pc | -40 - 80 °C | thermoplastisches Polyester | 8,0 mm | 30,0 mm | |