| 5 Artikel | | | | | | | | | | |
| | EV227B | Servo gesteuert (Membran) | N C | G 3/8 | 10,00 mm | EPDM | 0,1 - 5 bar | Messing | 1,500 m3/h | |
| | EV227B | Servo gesteuert (Membran) | N C | G 1/2 | 12,00 mm | EPDM | 0,1 - 5 bar | Messing | 2,500 m3/h | |
| | EV227B | Servo gesteuert (Membran) | N C | G 1/2 | 14,00 mm | EPDM | 0,1 - 5 bar | Messing | 3,500 m3/h | |
| | EV227B | Servo gesteuert (Membran) | N C | G 3/4 | 18,00 mm | EPDM | 0,1 - 5 bar | Messing | 5,500 m3/h | |
| | EV227B | Servo gesteuert (Membran) | N C | G 1 | 22,00 mm | EPDM | 0,1 - 5 bar | Messing | 5,500 m3/h | |