Kategorien
> Kältetechnik
> Wärme und Fernwärme
> VLT Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Solarenergie
> Hoch-Druck Wasser Tech.
 
 
 
 
 

XB 37 H/L/M 1-Kreis

Der gelötete Wärmeübertrager XB ist für den Einsatz in Fernwärmeanlagen für die Heizungs-, Klimatechnik und Trinkwassererwärmung konzipiert. Typprüfung nach Druckgeräte-Richtlinie (PED) 97/23/EC.
Ascending Order45 Artikel
select
select
>004B1675
XB 37L-1XB 37L-1 10-A-Gewinde---
>004B1676
XB 37L-1XB 37L-1 16-A-Gewinde---
>004B1677
XB 37L-1XB 37L-1 20-A-Gewinde---
>004B1678
XB 37L-1XB 37L-1 26-A-Gewinde---
>004B1679
XB 37L-1XB 37L-1 30-A-Gewinde---
>004B1680
XB 37L-1XB 37L-1 36-A-Gewinde---
>004B1681
XB 37L-1XB 37L-1 40-A-Gewinde---
>004B1682
XB 37L-1XB 37L-1 50-A-Gewinde---
>004B1683
XB 37L-1XB 37L-1 60-A-Gewinde---
>004B1684
XB 37L-1XB 37L-1 70-A-Gewinde---
>004B1685
XB 37L-1XB 37L-1 80-A-Gewinde---
>004B1686
XB 37L-1XB 37L-1 90-A-Gewinde---
>004B1687
XB 37L-1XB 37L-1 100-A-Gewinde---
>004B1688
XB 37L-1XB 37L-1 110-A-Gewinde---
>004B1689
XB 37L-1XB 37L-1 120-A-Gewinde---
123