| 12 Artikel | | | | | | | |
| | AVDO mit Innen-Muffengewinde | AVDO 15 | 0.05 - 0.5 bar | - | - | Eck | |
| | AVDO mit Innen-Muffengewinde/Nippel | AVDO 15 | 0.05 - 0.5 bar | - | - | Eck | |
| | AVDO mit Innen-Muffengewinde | AVDO 20 | 0.05 - 0.5 bar | - | - | Eck | |
| | AVDO mit Innen-Muffengewinde/Nippel | AVDO 20 | 0.05 - 0.5 bar | - | - | Eck | |
| | AVDO mit Innen-Muffengewinde | AVDO 25 | 0.05 - 0.5 bar | - | - | Eck | |
| | AVDO mit Innen-Muffengewinde/Nippel | AVDO 25 | 0.05 - 0.5 bar | - | - | Eck | |
| | AVDO mit Innen-Muffengewinde/Nippel | AVDO 15 | 0.05 - 0.5 bar | - | - | Durchgang | |
| | AVDO mit Außengewinde (DG) | AVDO 15 | 0.05 - 0.5 bar | - | - | Durchgang | |
| | AVDO mit Innen-Muffengewinde/Nippel | AVDO 20 | 0.05 - 0.5 bar | - | - | Durchgang | |
| | AVDO mit Außengewinde (DG) | AVDO 20 | 0.05 - 0.5 bar | - | - | Durchgang | |
| | AVDO mit Innen-Muffengewinde/Nippel | AVDO 25 | 0.05 - 0.5 bar | - | - | Durchgang | |
| | AVDO mit Außengewinde (DG) | AVDO 25 | 0.05 - 0.5 bar | - | - | Durchgang | |