| 4 Artikel | | | | |
| | HC / HCW 6113-3 | HC 6110-3 | Programmierbarer Raumthermostat für 4-Rohr Heiz- und Kühlsysteme, Batteriebetrieb (2x1,5 V Mignon), mit 5/2-Wochen-Programm, neutraler Zone (2 oder 4 K), potenzialfreie Kontakte 3(1)A, mit Anschluss für 3-stufiges Relais (z.B. Ventilator) | |
| | HC / HCW 6113-3 | HC 6113-3 | Programmierbarer Raumtemperaturregler für 4-Rohr-Heiz- und Kühlsysteme, Spannungsversorgung 230 VAC, mit 5/2-Wochen-Programm, neutraler Zone (2 oder 4 K), potenzialfreie Kontakte 3(1)A, mit Anschluss für 3-stufiges Relais (z.B. Ventilator) | |
| | HC / HCW 6113-3 | HC6113A-3 | Programmierbarer Raumthermostat wie HC 6113-3, jedoch inklusive Fernfühler TS2 | |
| | HC / HCW 6113-3 | HC 6110 A-3 | Programmierbarer Raumthermostat wie HC 6110-3, jedoch inklusive Fernfühler TS2 | |