| 8 Artikel | | | | |
| | TP 7000 | TP 7000 | Programmierbarer Raumthermostat mit zeitproportionaler Regelung, Batteriebetrieb (2x1,5 V Mignon), 7-Tage oder 5/2-Wochen oder, 24-Stunden-Programm, optimale Startsteuerung, Frostschutz, Party-Funktion, potenzialfreier Umschaltkontakt 10-230 VAC, 3(2)1A Kontaktbelastung | |
| | TP 7000 | TP 7000 A | Programmierbarer Raumthermostat wie TP 7000, jedoch inklusive Fernfühler TS2 | |
| | TP 7000 M | TP 7000 M | Programmierbarer Raumthermostat wie TP 7000, wie TP 7000, jedoch Spannungsversorgung 230 VAC | |
| | TP 7000 M | TP 7000 MA | Programmierbarer Raumthermostat wie TP 7000 A, jedoch Spannungsversorgung 230 VAC | |
| | TP 5001 | TP 5001 | Programmierbarer Raumthermostat mit zeitproportionaler Regelung, Batterie (2x1,5 V Mignon), 5/2-Wochenprogramm, automatische Sommer-/Winterzeit-Unstellung, optimale Startsteuerung, Frostschutz, Begrenzung- und Blockierfunktion, potenzialfreier Umschaltkontakt 10-230 VAC, 3(1)A Kontaktbelastung | |
| | TP 5001 | TP 5001 A | Programmierbarer Raumthermostat wie TP 5001, jedoch mit Anschluss für einen Fernfühler (z.B. TS2, RTS2 - bitte extra bestellen) oder zum Anschluss eines Fernschaltkontaktes bzw. Fensterkontaktes | |
| | TP 5001 M | TP 5001 M | Programmierbarer Raumthermostat wie TP 5001, jedoch Spannungsversorgung 230 VAC | |
| | TP 5001 M | TP 5001 MA | Programmierbarer Raumthermostat wie TP 5001 A, jedoch Spannungsversorgung 230 VAC | |