| 5 Artikel | | | | |
| | RET 230 HC3 | RET 230 HC-1 | Raumthermostat für 4-Rohr Heiz- und Kühlsysteme, mit neutraler Zone (2 oder 4 K), mit Display, Spannungsversorgung 230 VAC, potenzialfreie Kontakte 3(1)A, für Kühldecken- und Heizkörper-Anwendungen, mit Anschluss für 1-stufiges Relais | |
| | RET 230 HC3 | RET 230 HC-3 | Raumthermostat für 4-Rohr-Heiz- und Kühlsysteme, mit neutraler Zone (2 oder 4 K), mit Display, Spannungsversorgung 230 VAC, potenzialfreie Kontakte mit Anschluss für 3-stufiges Relais (z.B. Ventilator) | |
| | RET 230 HC3 | RET 230 HCA-3 | Raumthermostat für 4-Rohr Heiz- und Kühlsysteme, wie RET 230-HC-3, jedoch inklusive Fernfühler TS2 | |
| | RET 230 HCW3 | RET 230 HCW-1 | Raumthermostat für 2-Rohr Heiz- und Kühlsysteme, inklusive Anlegefühler (change-over), mit Display, Spannungsversorgung 230 VAC, potenzialfreie Kontakte 3(1)A, mit Anschluss für 1-stufiges Relais (z.B. Ventilator | |
| | RET 230 HCW3 | RET 230 HCW-3 | Raumthermostat für 2-Rohr-Heiz- und Kühlsysteme, inklusive Anlegefühler (change-over), mit Display, Spannungsversorgung 230 VAC, potenzialfreie Kontakte 3(1)A, mit Anschluss für 3-stufiges Relais (z.B. Ventilator) | |