| 5 Artikel | | | | |
| | RET230L | RET 230L | Elektronischer Raumthermostat 230 VAC / 3(1)A mit Umschaltkontakt, LED-Statusanzeige | |
| | RET230NSB | RET 230 NSB | Elektronischer Raumthermostat 230 VAC / 3(1)A mit potenzialfreiem Umschaltkontakt, (Nacht-) Absenkwiderstand, LED-Statusanzeige | |
| | RET24 | RET 24 | Elektronischer Raumthermostat 24 VAC / 3(1)A mit Umschaltkontakt | |
| | RET24NSB | RET 24 NSB | Elektronischer Raumthermostat 24 VAC / 3(1)A mit potenzialfreiem Umschaltkontakt, (Nacht-) Absenkwiderstand, LED-Statusanzeige
| |
| | RET230P | RET 230 P | Elektronischer Raumthermostat mit Umsschaltkontakt, ohne LED_Statusanzeige | |