| 8 Artikel | | | | | | | | | | |
| | EV250B | Geschlossen | EV250B 10BD G 38E NC000 | NC (stromlos geschlossen) | G 3/8 | EPDM | 2.5 | Entzinkungsfreies Messing | 0 bis 16 bar | |
| | EV250B | Geschlossen | EV250B 10BD G 38F NC000 | NC (stromlos geschlossen) | G 3/8 | FKM | 2.5 | Entzinkungsfreies Messing | 0 bis 16 bar | |
| | EV250B | Geschlossen | EV250B 12BD G 12E NC000 | NC (stromlos geschlossen) | G 1/2 | EPDM | 4.0 | Entzinkungsfreies Messing | 0 bis 16 bar | |
| | EV250B | Geschlossen | EV250B 12BD G 12F NC000 | NC (stromlos geschlossen) | G 1/2 | FKM | 4.0 | Entzinkungsfreies Messing | 0 bis 16 bar | |
| | EV250B | Geschlossen | EV250B 18BD G 34E NC000 | NC (stromlos geschlossen) | G 3/4 | EPDM | 6.0 | Entzinkungsfreies Messing | 0 bis 10 bar | |
| | EV250B | Geschlossen | EV250B 18BD G 34F NC000 | NC (stromlos geschlossen) | G 3/4 | FKM | 6.0 | Entzinkungsfreies Messing | 0 bis 10 bar | |
| | EV250B | Geschlossen | EV250B 22BD G 1E NC000 | NC (stromlos geschlossen) | G 1 | EPDM | 7.0 | Entzinkungsfreies Messing | 0 bis 10 bar | |
| | EV250B | Geschlossen | EV250B 22BD G 1F NC000 | NC (stromlos geschlossen) | G 1 | FKM | 7.0 | Entzinkungsfreies Messing | 0 bis 10 bar | |