| 6 Artikel | | | | | | | | | | |
| | EV225B | Offen | EV225B 6BD G 14T NC000 | NC (stromlos geschlossen) | G 1/4 | PTFE | 0.9 | Entzinkungsfreies Messing | 0.2 bis 10 bar | |
| | EV225B | Geschlossen | EV225B 10BD G 38T NC000 | NC (stromlos geschlossen) | G 3/8 | PTFE | 2.2 | Entzinkungsfreies Messing | 0.2 bis 10 bar | |
| | EV225B | Geschlossen | EV225B 10BD G 12T NC000 | NC (stromlos geschlossen) | G 1/2 | PTFE | 2.2 | Entzinkungsfreies Messing | 0.2 bis 10 bar | |
| | EV225B | Geschlossen | EV225B 15BD G 12T NC000 | NC (stromlos geschlossen) | G 1/2 | PTFE | 3.0 | Entzinkungsfreies Messing | 0.2 bis 10 bar | |
| | EV225B | Geschlossen | EV225B 20BD G 34T NC000 | NC (stromlos geschlossen) | G 3/4 | PTFE | 5.0 | Entzinkungsfreies Messing | 0.2 bis 10 bar | |
| | EV225B | Geschlossen | EV225B 25BD G 1T NC000 | NC (stromlos geschlossen) | G 1 | PTFE | 6.0 | Entzinkungsfreies Messing | 0.2 bis 10 bar | |