Kategorien
> Kältetechnik
> Wärme und Fernwärme
> VLT Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Solarenergie
> Hoch-Druck Wasser Tech.
 
 
 
 
 

EV225B Magnetventile

EV225B Magnetventile für Dampf, servogesteuert, stromlos gesclossen (NC), incl. 10-W-Standardspule 230 V, 50 Hz mit Klemmdose, Edelstahl/entzinkungsfreies Messing.
Ascending Order6 Artikel
select
select
select
select
>032U300284
EV225BOffenEV225B 6BD G 14T NC000NC (stromlos geschlossen)G 1/4PTFE0.9Entzinkungsfreies Messing0.2 bis 10 bar
>032U300384
EV225BGeschlossenEV225B 10BD G 38T NC000NC (stromlos geschlossen)G 3/8PTFE2.2Entzinkungsfreies Messing0.2 bis 10 bar
>032U300484
EV225BGeschlossenEV225B 10BD G 12T NC000NC (stromlos geschlossen)G 1/2PTFE2.2Entzinkungsfreies Messing0.2 bis 10 bar
>032U300584
EV225BGeschlossenEV225B 15BD G 12T NC000NC (stromlos geschlossen)G 1/2PTFE3.0Entzinkungsfreies Messing0.2 bis 10 bar
>032U300684
EV225BGeschlossenEV225B 20BD G 34T NC000NC (stromlos geschlossen)G 3/4PTFE5.0Entzinkungsfreies Messing0.2 bis 10 bar
>032U300784
EV225BGeschlossenEV225B 25BD G 1T NC000NC (stromlos geschlossen)G 1PTFE6.0Entzinkungsfreies Messing0.2 bis 10 bar