| 22 Artikel | | | | | | | | | | |
| | EV220B | Geschlossen | EV220B 65CI FL 10N NC000 | NC (stromlos geschlossen) | Flansch | NBR | 50 | Gusseisen | 0.25 bis 10 bar | |
| | EV220B | Geschlossen | EV220B 80CI FL 10N NC000 | NC (stromlos geschlossen) | Flansch | NBR | 75 | Gusseisen | 0.25 bis 10 bar | |
| | EV220B | Offen | EV220B 6B G 38E NO000 | NO (stromlos geöffnet) | G 3/8 | EPDM | 0.7 | Messing | 0.1 bis 10 bar | |
| | EV220B | Geschlossen | EV220B 10B G 38E NC000 | NC (stromlos geschlossen) | G 3/8 | EPDM | 1.5 | Messing | 0.1 bis 20 bar | |
| | EV220B | Geschlossen | EV220B 15B G 12E NC000 | NC (stromlos geschlossen) | G 1/2 | EPDM | 4 | Messing | 0.3 bis 16 bar | |
| | EV220B | Offen | EV220B 15B G 12E NO000 | NO (stromlos geöffnet) | G 1/2 | EPDM | 4 | Messing | 0.3 bis 16 bar | |
| | EV220B | Geschlossen | EV220B 20B G 34E NC000 | NC (stromlos geschlossen) | G 3/4 | EPDM | 8 | Messing | 0.3 bis 16 bar | |
| | EV220B | Offen | EV220B 20B G 34E NO000 | NO (stromlos geöffnet) | G 3/4 | EPDM | 8 | Messing | 0.3 bis 16 bar | |
| | EV220B | Geschlossen | EV220B 25B G 1E NC000 | NC (stromlos geschlossen) | G 1 | EPDM | 11 | Messing | 0.3 bis 16 bar | |
| | EV220B | Offen | EV220B 25B G 1E NO000 | NO (stromlos geöffnet) | G 1 | EPDM | 11 | Messing | 0.3 bis 16 bar | |
| | EV220B | Geschlossen | EV220B 32B G 114E NC000 | NC (stromlos geschlossen) | G 1 1/4 | EPDM | 18 | Messing | 0.3 bis 16 bar | |
| | EV220B | Offen | EV220B 32B G 114E NO000 | NO (stromlos geöffnet) | G 1 1/4 | EPDM | 18 | Messing | 0.3 bis 16 bar | |
| | EV220B | Geschlossen | EV220B 40B G 112E NC000 | NC (stromlos geschlossen) | G 1 1/2 | EPDM | 24 | Messing | 0.3 bis 16 bar | |
| | EV220B | Offen | EV220B 40B G 112E NO000 | NO (stromlos geöffnet) | G 1 1/2 | EPDM | 24 | Messing | 0.3 bis 16 bar | |
| | EV220B | Geschlossen | EV220B 50G G 2E NC000 | NC (stromlos geschlossen) | G 2 | EPDM | 40 | Rotguss | 0.3 bis 16 bar | |