| 6 Artikel | | | | | | | | | | |
| | EV210B | Geschlossen | EV210B 8.0B G 38F NC000 | NC (stromlos geschlossen) | G 3/8 | FKM | 1.0 | Messing | 0 bis 2.5 bar | |
| | EV210B | Geschlossen | EV210B 10B G 12F NC000 | NC (stromlos geschlossen) | G 1/2 | FKM | 1.5 | Messing | 0 bis 1.6 bar | |
| | EV210B | Geschlossen | EV210B 20BD G 34F NC000 | NC (stromlos geschlossen) | G 3/4 | FKM | 4.5 | Entzinkungsfreies Messing | 0 bis 0.4 bar | |
| | EV210B | Geschlossen | EV210B 25BD G 1F NC000 | NC (stromlos geschlossen) | G 1 | FKM | 8.0 | Entzinkungsfreies Messing | 0 bis 0.35 bar | |
| | EV210B | Geschlossen | EV210B 2.0B G 18F NC000 | NC (stromlos geschlossen) | G 1/8 | FKM | 0.15 | Messing | 0 bis 30 bar | |
| | EV210B | Geschlossen | EV210B 3.0B G 14F NC000 | NC (stromlos geschlossen) | G 1/4 | FKM | 0.30 | Messing | 0 bis 30 bar | |