>
Meine Produktauswahl
Kategorien
>
Kältetechnik
Thermostatische Expansionsventile
Magnetventile
Druck- und Temperaturregler
Kälteelektronik
Rohrleitungskomponenten
Druck- und Temperaturschalter
Kühlwasserregler
Filtertrockner und Schaugläser
Schütze & Motorschutzschalter
Kälteelektronik: Fühler, Transmitter und Gaswarngeräte
Elektronische Ventile
Handabsperr- und Handdrosselventile
Sicherheitsventile
Niveauregelung
Verflüssigungssätze
Verdampferthermostate
Zubehör und Ersatzteile für Regelkomponenten
Verdichter
Industriekältelösungen
>
Wärme und Fernwärme
Brennerkomponenten
Druck- und Durchflussregler für die Fernwärme
Elektrische Stellgeräte
Elektroheizungen
Elektrische Heizungs- und Fernwärmeregler
Fußbodenheizung
Fühlerelemente
Ventilgehäuse und Verschraubungen
Klimakomponenten
Kontrollierte Wohnraumlüftung
Kugelhähne
Magnetventile
Raumthermostate
Schmutzfänger / Fernwärme
Stellantriebe für Heizkörper und Fußbodenheizung
Strangventile
Systeme für die Heizung, Nah- und Fernwärme
Systeme zur Trinkwassererwärmung
Temperaturregler für die Fernwärme
Wärmeübertrager
>
VLT Antriebstechnik
Frequenzumrichter
Dezentrale Lösungen
Softstarter
>
Industrieautomatik
Magnetventile
Spulen für Magnetventile
Druckluftgesteuerte Ventile
Thermostatventile
Druckmessumformer
Druckschalter
Differenzdruckschalter
Temperaturfühler
Thermostate
Differenzthermostate
Elektronische Sanftstarter
Schütze und Motorschutzschalter
Zubehör & Ersatzteile
>
Solarenergie
Solar-Wechselrichter
Solar-System Überwachung
>
Hoch-Druck Wasser Tech.
Pumpen
Power Packs
Motoren
Ventile
Zylinder
Zubehör
Über Uns
Anspruch, Versprechen, Handeln
Fakten & Zahlen
Danfoss in Deutschland
Verbundene Unternehmen
Solutions Ready
Produkte & Lösungen
Kategorien
Lösungen
Geschäftsbereiche
Kältetechnik
Wärme und Fernwärme
Industrieautomatik
VLT Antriebstechnik
High-Pressure Pumps
Solarenergie
News & Events
Pressecenter
News
Veranstaltungen & Messen
Newsletters
Archiv
Globales Nachrichtenmagazin
RSS News feed
Jobs
Karrieremöglichkeiten bei Danfoss
Kontakt
Deutschland
Weltweit
Local Sites
Danfoss Group Global
Afghanistan
Argentina
Australia
Austria
Bahrain
Belarus
Belgium (Dutch)
Belgium (French)
Bolivia
Bosnia - Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Canada
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cuba
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Finland
France
Germany
Guatamala
Haiti
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Ireland
Italy
Jamaica
Jordan
Kazakhstan
Korea
Kuwait
Laos
Latvia
Lebanon
Lithuania
Malaysia
Mexico
Middle East
Netherlands
New Zealand
Norway
Oman
Pakistan
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Romania
Russia
Saudi Arabia
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
Somalia
South Africa
Spain
Sudan
Sweden
Switzerland (French)
Switzerland (German)
Syria
Taiwan
Thailand
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yemen
>
Seite drucken
>
Home
>
Produkte & Lösungen
>
Kategorien
>
Magnetventile
>
BG Spulen für Magnetventile
BG Spulen für Magnetventile
Spulen für Magnetventile der B-Serie, 13.5 mm System.
>
Bestellnummer-Auswahl
>
Literatur (1)
Bestellnr.
2 Artikel
Typ
Typ
select
Alle
BG012DS
BG024DS
Ausführung
Beschreibung
select
Alle
Spule für Magnetventile, Gleichspannung 12 V, 20 W
Spule für Magnetventile, Gleichspannung 24 V, 20 W
Versorgungsspannung
select
Alle
12 V
24 V
Anschluss
>
018F6856
BG-Spule
BG012DS
Clip-on System
Spule für Magnetventile, Gleichspannung 12 V, 20 W
12 V
>
018F6857
BG-Spule
BG024DS
Clip-on System
Spule für Magnetventile, Gleichspannung 24 V, 20 W
24 V