| 13 Artikel | | | | | |
| | Klemmverbinder für VPE-Kunststoffrohre (PEX) | G 1/2" A | 14 x 2 mm mm | RA-N 15, RA-UN 15, RA-URX, RLV-X, RLV 15, FJVR 15, Lanzenventile | |
| | Klemmverbinder für VPE-Kunststoffrohre (PEX) | R 1/2 AG | 15 x 2,5 mm mm | RA-N 15, RA-UN 15, RA-URX, RLV-X, RLV 15, FJVR 15, Lanzenventile | |
| | Klemmverbinder für VPE-Kunststoffrohre (PEX) | G 3/4 IG | 12 x 2 mm mm | RA-C 15, RLV-K, RLV-KD, VHS, FHV, RA-N 15 AG, RLV 15 AG, Lanzenventile, Steigrohrventile, FHD | |
| | Klemmverbinder für VPE-Kunststoffrohre (PEX) | G 3/4 IG | 14 x 2 mm mm | RA-C 15, RLV-K, RLV-KD, VHS, FHV, RA-N 15 AG, RLV 15 AG, Lanzenventile, Steigrohrventile, FHD | |
| | Klemmverbinder für VPE-Kunststoffrohre (PEX) | G 3/4 IG | 15 x 2,5 mm mm | RA-C 15, RLV-K, RLV-KD, VHS, FHV, RA-N 15 AG, RLV 15 AG, Lanzenventile, Steigrohrventile, FHD | |
| | Klemmverbinder für VPE-Kunststoffrohre (PEX) | G 3/4 IG | 16 x 2 mm mm | RA-C 15, RLV-K, RLV-KD, VHS, FHV, RA-N 15 AG, RLV 15 AG, Lanzenventile, Steigrohrventile, FHD | |
| | Klemmverbinder für VPE-Kunststoffrohre (PEX) | G 3/4 IG | 16 x 1,5 mm mm | RA-C 15, RLV-K, RLV-KD, VHS, FHV, RA-N 15 AG, RLV 15 AG, Lanzenventile, Steigrohrventile, FHD | |
| | Klemmverbinder für VPE-Kunststoffrohre (PEX) | G 3/4 IG | 18 x 2 mm mm | RA-C 15, RLV-K, RLV-KD, VHS, FHV, RA-N 15 AG, RLV 15 AG, Lanzenventile, Steigrohrventile, FHD | |
| | Klemmverbinder für VPE-Kunststoffrohre (PEX) | G 3/4 IG | 18 x 2,5 mm mm | RA-C 15, RLV-K, RLV-KD, VHS, FHV, RA-N 15 AG, RLV 15 AG, Lanzenventile, Steigrohrventile, FHD | |
| | Klemmverbinder für VPE-Kunststoffrohre (PEX) | G 3/4 IG | 20 x 2 mm mm | RA-C 15, RLV-K, RLV-KD, VHS, FHV, RA-N 15 AG, RLV 15 AG, Lanzenventile, Steigrohrventile, FHD | |
| | Klemmverbinder für VPE-Kunststoffrohre (PEX) | G 3/4 IG | 20 x 2,5 mm mm | RA-C 15, RLV-K, RLV-KD, VHS, FHV, RA-N 15 AG, RLV 15 AG, Lanzenventile, Steigrohrventile, FHD | |
| | Klemmverbinder für VPE-Kunststoffrohre (PEX) | G 3/4 IG | 17 x 2 mm mm | RA-C 15, RLV-K, RLV-KD, VHS, FHV, RA-N 15 AG, RLV 15 AG, Lanzenventile, Steigrohrventile, FHD | |
| | Klemmverbinder für VPE-Kunststoffrohre (PEX) | G 3/4 IG | 16 x 2,2 mm mm | RA-C 15, RLV-K, RLV-KD, VHS, FHV, RA-N 15 AG, RLV 15 AG, Lanzenventile, Steigrohrventile, FHD | |