| 18 Artikel | | | | | |
| | Klemmverbinder für Kupfer- und Weichstahlrohre nach DIN 1786/2391/2394 | R 3/8 AG | 10 mm mm | RA-N 10, RA-UN 10, RLV 10, FJVR 10 | |
| | Klemmverbinder für Kupfer- und Weichstahlrohre nach DIN 1786/2391/2394 | R 3/4 AG | 12 mm mm | RA-N 10, RA-UN 10, RLV 10, FJVR 10 | |
| | Klemmverbinder für Kupfer- und Weichstahlrohre nach DIN 1786/2391/2394 | R 1/2 AG | 10 mm mm | RA-N 15, RA-UN 15, RLV 15, FJVR 15, RA-URX, RLV-X, Lanzenventile | |
| | Klemmverbinder für Kupfer- und Weichstahlrohre nach DIN 1786/2391/2394 | R 1/2 AG | 12 mm mm | RA-N 15, RA-UN 15, RLV 15, FJVR 15, RA-URX, RLV-X, Lanzenventile | |
| | Klemmverbinder für Kupfer- und Weichstahlrohre nach DIN 1786/2391/2394 | R 1/2 AG | 14 mm mm | RA-N 15, RA-UN 15, RLV 15, FJVR 15, RA-URX, RLV-X, Lanzenventile | |
| | Klemmverbinder für Kupfer- und Weichstahlrohre nach DIN 1786/2391/2394 | R 1/2 AG | 15 mm mm | RA-N 15, RA-UN 15, RLV 15, FJVR 15, RA-URX, RLV-X, Lanzenventile | |
| | Klemmverbinder für Kupfer- und Weichstahlrohre nach DIN 1786/2391/2394 | R 1/2 AG | 16 mm mm | RA-N 15, RA-UN 15, RLV 15, FJVR 15, RA-URX, RLV-X, Lanzenventile | |
| | Klemmverbinder für Kupfer- und Weichstahlrohre nach DIN 1786/2391/2394 | R 3/4 IG | 10 mm mm | RA-C 15, RLV-K, RLV-KD, VHS, FHV, RAN 15 AG, RLV 15 AG, Lanzenventile, Steigrohrventile | |
| | Klemmverbinder für Kupfer- und Weichstahlrohre nach DIN 1786/2391/2394 | R 3/4 IG | 12 mm mm | RA-C 15, RLV-K, RLV-KD, VHS, FHV, RAN 15 AG, RLV 15 AG, Lanzenventile, Steigrohrventile | |
| | Klemmverbinder für Kupfer- und Weichstahlrohre nach DIN 1786/2391/2394 | R 3/4 IG | 14 mm mm | RA-C 15, RLV-K, RLV-KD, VHS, FHV, RAN 15 AG, RLV 15 AG, Lanzenventile, Steigrohrventile | |
| | Klemmverbinder für Kupfer- und Weichstahlrohre nach DIN 1786/2391/2394 | R 3/4 IG | 15 mm mm | RA-C 15, RLV-K, RLV-KD, VHS, FHV, RAN 15 AG, RLV 15 AG, Lanzenventile, Steigrohrventile | |
| | Klemmverbinder für Kupfer- und Weichstahlrohre nach DIN 1786/2391/2394 | R 3/4 IG | 16 mm mm | RA-C 15, RLV-K, RLV-KD, VHS, FHV, RAN 15 AG, RLV 15 AG, Lanzenventile, Steigrohrventile | |
| | Klemmverbinder für Kupfer- und Weichstahlrohre nach DIN 1786/2391/2394 | R 3/4 IG | 18 mm mm | RA-C 15, RLV-K, RLV-KD, VHS, FHV, RAN 15 AG, RLV 15 AG, Lanzenventile, Steigrohrventile | |
| | Klemmverbinder für Kupfer- und Weichstahlrohre nach DIN 1786/2391/2394 | R 1/2 AG | 10 mm mm | Verchromte Ventile der X-tra Collection | |
| | Klemmverbinder für Kupfer- und Weichstahlrohre nach DIN 1786/2391/2394 | R 1/2 AG | 12 mm mm | Verchromte Ventile der X-tra Collection | |