| 8 Artikel | | | | | |
| | Klemmverbinder für Aluminium Verbundrohre (Alupex) | G 1/2" A | 14 x 2 mm mm | RA-N 15, RA-UN 15, FJVR 15, RA-URX, RLV-X, RLV 15, Lanzenventile | |
| | Klemmverbinder für Aluminium Verbundrohre (Alupex) | G 3/4" | 14 x 2 mm mm | RA-C 15, RLV-K, RLV-KD, VHS, FHV, RAN 15 AG, RLV 15 AG, Lanzenventile, Steigrohrventile, FHD | |
| | Klemmverbinder für Aluminium Verbundrohre (Alupex) | G 3/4" | 16 x 2 mm mm | RA-C 15, RLV-K, RLV-KD, VHS, FHV, RAN 15 AG, RLV 15 AG, Lanzenventile, Steigrohrventile, FHD | |
| | Klemmverbinder für Aluminium Verbundrohre (Alupex) | G 3/4" | 16 x 2,25 mm mm | RA-C 15, RLV-K, RLV-KD, VHS, FHV, RAN 15 AG, RLV 15 AG, Lanzenventile, Steigrohrventile, FHD | |
| | Klemmverbinder für Aluminium Verbundrohre (Alupex) | G 3/4" | 18 x 2 mm mm | RA-C 15, RLV-K, RLV-KD, VHS, FHV, RAN 15 AG, RLV 15 AG, Lanzenventile, Steigrohrventile, FHD | |
| | Klemmverbinder für Aluminium Verbundrohre (Alupex) | G 3/4" | 20 x 2 mm mm | RA-C 15, RLV-K, RLV-KD, VHS, FHV, RAN 15 AG, RLV 15 AG, Lanzenventile, Steigrohrventile, FHD | |
| | Klemmverbinder für Aluminium Verbundrohre (Alupex) | G 3/4" | 20 x 2,5 mm mm | RA-C 15, RLV-K, RLV-KD, VHS, FHV, RAN 15 AG, RLV 15 AG, Lanzenventile, Steigrohrventile, FHD | |
| | Klemmverbinder für Aluminium Verbundrohre (Alupex) | G 1/2" A | 16 x 2 mm mm | Verchromte Ventile der X-tra-Collection | |