| 7 Artikel | | | | |
| | Hauptregler FH-W | FH-WC | Hauptregler für Gebäude mit Fußbodenheizung, 8 Ausgänge für Stellantriebe 230 V, 2 potenzialfreie Relais zur optionalen Ansteuerung der Heizungspumpe und der Heizung, Versorgungsspannung 230 V AC, Spannunsausgänge 230 V AC, ohne Programmiereinheit | |
| | Hauptregler FH-W | FH-WC 24V | Hauptregler für Gebäude mit Fußbodenheizung, 10 Ausgänge für Stellantriebe, 2 potenzialfreie Relais zur Ansteuerung der Zirkulationspumpe und der Heizung, Versorgungsspannung 230 V AC, Spannunsausgänge 24 V AC, ohne Programmiereinheit | |
| | Hauptregler FH-W | FH-WC 24V | Hauptregler für Gebäude mit Fußbodenheizung, 10 Ausgänge für Stellantriebe, 2 potenzialfreie Relais zur Ansteuerung der Zirkulationspumpe und der Heizung, Versorgungsspannung 230 V AC, Spannunsausgänge 24 V AC, mit Programmiereinheit zur Steuerung der Zeiz- und Absenkphasen für zwei Zeitzonen | |
| | Raumthermostate FH-W | FH-WT | Raumthermostat, Standardmodell, Temperaturbereich 6-30°C, 24 V-Anschluss | |
| | Raumthermostate FH-W | FH-WP | Raumthermostat, Behördenausführung, Verstellung nur mit Werkzeug möglich, Temperaturbereich 6-30°C, für den optionalen Anschluss des Fußbodentemperaturfühlers FH-WF, 24 V-Anschluss | |
| | Raumthermostate FH-W | FH-WS | Raumthermostat, Ausführung mit Sonderfunktionen, Temperaturbereich 6-30°C, für den optionalen Anschluss des Fußbodentemperaturfühlers FH-WF zur Minimal- oder Maximal-Begrenzung, 24 V-Anschluss | |
| | Raumthermostate FH-W | FH-WT | Raumthermostat, Standardmodell,, Temperaturbereich 6-30°C, 230 V-Anschluss | |