Kategorien
> Kältetechnik
> Wärme und Fernwärme
> VLT Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Solarenergie
> Hoch-Druck Wasser Tech.
 
 
 
 
 

CF2+ Einzelraumregelung, funkgesteuert

Ascending Order3 Artikel
select
select
select
>088U0210
Raumthermostate CF2CF-RS Raumthermostat (Standardmodell), Temperatureinstellung durch Dreh-/Druckknopf, verdeckte LED-Leuchte, Temperaturbereich 5-35°C, mechanische Begrenzung der Mindest- und Maximaltemperatur, inkl. Alkaline-Batterien 2 x AA 1,5 V und Befestigungsmaterial für Wandmontage
>088U0211
Raumthermostate CF2CF-RP Raumthermostat mit Schutz vor unbefugtem Verstellen (Behördenmodell), Temperatureinstellung durch Dreh-/Druckknopf bei Abnehmen des Gehäusedeckels, Temperaturbereich 5-35°C, mechanische Begrenzung der Mindest- und Maximaltemperatur, inkl. Alkaline-Batterien 2 x AA 1,5 V und Befestigungsmaterial für Wandmontage
>088U0230
Signalverstärker CF2CF-RU Signalverstärker zur Erweiterung der Funkreichweite zwischen den Raumthermostaten, Hauptregler CF-MC und Fernbedienung CF-RC, einsetzbar bei Gebäuden mit großen Entfernungen zu den Raumthermostaten und bei schlechter Funkverbindung, maximal 3 Signalverstärker CF-RU in einer "Reihe" installierbar, Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz, inkl. Befestigungsmaterial für Wandmontage