| 9 Artikel | | | | | | | |
| | Fühler RA 2000 | RA 2920 | Fühlerelement RA 2920 | Eingebauter Fühler, Behördenmodell | RA 2000 | RAL 9016 | |
| | Fühler RA 2000 | RA 2922 | Fühlerelement RA 2922 | Fernfühler, Behördenmodell | RA 2000 | RAL 9016 | |
| | Fühler RA 2000 | RA 2940 | Fühlerelement RA 2940 | Eingebauter Fühler, mit Nullabsperrung zum Frostschutz | RA 2000 | RAL 9016 | |
| | Fühler RA 2000 | RA 2990 | Fühlerelement RA 2990 | Eingebauter Fühler | RA 2000 | RAL 9016 | |
| | Fühler RA 2000 | RA 2992 | Fühlerelement RA 2992 | Fernfühler | RA 2000 | RAL 9016 | |
| | RA 2000 Ferneinstellelemente | RA 5062 | Ferneinstellelement mit eingebautem Fühler | Kapillarrohr 2 m | RA 2000 | RAL 9016 | |
| | RA 2000 Ferneinstellelemente | RA 5065 | Ferneinstellelement mit eingebautem Fühler | Kapillarrohr 5 m | RA 2000 | RAL 9016 | |
| | RA 2000 Ferneinstellelemente | RA 5068 | Ferneinstellelement mit eingebautem Fühler | Kapillarrohr 8 m | RA 2000 | RAL 9016 | |
| | RA 2000 Ferneinstellelemente | RA 5074 | Ferneinstellelement mit Fernfühler | Kapillarrohr 2+2 m | RA 2000 | RAL 9016 | |