Kategorien
> Kältetechnik
> Wärme und Fernwärme
> VLT Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Solarenergie
> Hoch-Druck Wasser Tech.
 
 
 
 
 

Schmutzfänger Y333

Schmutzfänger Y333, Gehäuse aus EN GJL 250 mit Epoxid-Beschichtung, Baumaße nach EN 558-1 Baureihe 48, Feinsieb aus nichtrostendem Stahl, Medientemperatur -10°C bis +110°C.
Ascending Order10 Artikel
select
select
>149B3260
Schmutzfänger Y333Y333 40 10/16 Flansch nach EN 1092-2
>149B3261
Schmutzfänger Y333Y333 50 10/16 Flansch nach EN 1092-2
>149B3262
Schmutzfänger Y333Y333 62 10/16 Flansch nach EN 1092-2
>149B3263
Schmutzfänger Y333Y333 80 10/16 Flansch nach EN 1092-2
>149B3264
Schmutzfänger Y333Y333 100 10/16 Flansch nach EN 1092-2
>149B3265
Schmutzfänger Y333Y333 125 10/16 Flansch nach EN 1092-2
>149B3266
Schmutzfänger Y333Y333 150 10/16 Flansch nach EN 1092-2
>149B3267
Schmutzfänger Y333Y333 200 10 Flansch nach EN 1092-2
>149B3268
Schmutzfänger Y333Y333 250 10 Flansch nach EN 1092-2
>149B3269
Schmutzfänger Y333Y333 300 10 Flansch nach EN 1092-2