Kategorien
> Kältetechnik
> Wärme und Fernwärme
> VLT Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Solarenergie
> Hoch-Druck Wasser Tech.
 
 
 
 
 

Rückschlagventil 402

Rückschlagventil 402 in Zwischenflanschausführung, Gehäuse aus EN GJL 250 mit Epoxid-Beschichtung, Medientemperatur -10°C bis +100°C.
Ascending Order10 Artikel
select
select
>149B2226
Rückschlagventil 402402 125 10/16 Flansch nach EN 1092-2
>149B2227
Rückschlagventil 402402 150 10/16 Flansch nach EN 1092-2
>149B2229
Rückschlagventil 402402 200 10 Flansch nach EN 1092-2
>149B2230
Rückschlagventil 402402 250 10 Flansch nach EN 1092-2
>149B2231
Rückschlagventil 402402 300 10 Flansch nach EN 1092-2
>149B2281
Rückschlagventil 402402 40 10/16 Flansch nach EN 1092-2
>149B2282
Rückschlagventil 402402 50 10/16 Flansch nach EN 1092-2
>149B2283
Rückschlagventil 402402 65 10/16 Flansch nach EN 1092-2
>149B2284
Rückschlagventil 402402 80 10/16 Flansch nach EN 1092-2
>149B2285
Rückschlagventil 402402 100 10/16 Flansch nach EN 1092-2