Kategorien
> Kältetechnik
> Wärme und Fernwärme
> VLT Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Solarenergie
> Hoch-Druck Wasser Tech.
 
 
 
 
 

Rückschlagklappe 895

Rückschlagklappe 895, Zwischenflansch Doppelklappe, Gehäuse aus EN GJL 250 mit Epoxid-Beschichtung, Klappenscheiben aus Edelstahl, Medientemperatur -10°C bis +100°C.
Ascending Order9 Artikel
select
>149B3000
Rückschlagklappe 895, Zwischenflansch Doppelklappe895 50 16 Zwischen Flanschen nach EN 1092-2
>149B3001
Rückschlagklappe 895, Zwischenflansch Doppelklappe895 65 16 Zwischen Flanschen nach EN 1092-2
>149B3002
Rückschlagklappe 895, Zwischenflansch Doppelklappe895 80 16 Zwischen Flanschen nach EN 1092-2
>149B3003
Rückschlagklappe 895, Zwischenflansch Doppelklappe895 100 16 Zwischen Flanschen nach EN 1092-2
>149B3004
Rückschlagklappe 895, Zwischenflansch Doppelklappe895 125 16 Zwischen Flanschen nach EN 1092-2
>149B3005
Rückschlagklappe 895, Zwischenflansch Doppelklappe895 150 16 Zwischen Flanschen nach EN 1092-2
>149B3006
Rückschlagklappe 895, Zwischenflansch Doppelklappe895 200 16 Zwischen Flanschen nach EN 1092-2
>149B3007
Rückschlagklappe 895, Zwischenflansch Doppelklappe895 250 16 Zwischen Flanschen nach EN 1092-2
>149B3008
Rückschlagklappe 895, Zwischenflansch Doppelklappe895 300 16 Zwischen Flanschen nach EN 1092-2