Kategorien
> Kältetechnik
> Wärme und Fernwärme
> VLT Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Solarenergie
> Hoch-Druck Wasser Tech.
 
 
 
 
 

Rückschlagklappe 635E

Rückschlagklappe 635E als Zwischenflansch Einzelklappe, Gehäuse und Klappenscheibe aus Stahl, Kataphorese-beschichtet, Medientemperatur -10°C bis +110°C.
Ascending Order10 Artikel
select
select
>149F021283
Rückschlagklappe 635E, Zwischenflansch Einzelklappe 80 10/16 Zwischen Flanschen nach EN 1092-2
>149F021284
Rückschlagklappe 635E, Zwischenflansch Einzelklappe 100 10/16 Zwischen Flanschen nach EN 1092-2
>149F021285
Rückschlagklappe 635E, Zwischenflansch Einzelklappe 125 10/16 Zwischen Flanschen nach EN 1092-2
>149F021286
Rückschlagklappe 635E, Zwischenflansch Einzelklappe 150 10/16 Zwischen Flanschen nach EN 1092-2
>149F021287
Rückschlagklappe 635E, Zwischenflansch Einzelklappe 200 10 Zwischen Flanschen nach EN 1092-2
>149F021288
Rückschlagklappe 635E, Zwischenflansch Einzelklappe 250 10 Zwischen Flanschen nach EN 1092-2
>149F021289
Rückschlagklappe 635E, Zwischenflansch Einzelklappe 300 10 Zwischen Flanschen nach EN 1092-2
>149G3550
Rückschlagklappe 635E, Zwischenflansch Einzelklappe 40 10/16 Zwischen Flanschen nach EN 1092-2
>149G3551
Rückschlagklappe 635E, Zwischenflansch Einzelklappe 50 10/16 Zwischen Flanschen nach EN 1092-2
>149G3552
Rückschlagklappe 635E, Zwischenflansch Einzelklappe 62 10/16 Zwischen Flanschen nach EN 1092-2