Kategorien
> Kältetechnik
> Wärme und Fernwärme
> VLT Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Solarenergie
> Hoch-Druck Wasser Tech.
 
 
 
 
 

SLPH Rohrbegleitheizung (steckerfertig konfektioniert)

Ascending Order11 Artikel
select
select
>088L1010
Selbstlimitierendes Heizband Typ SLPHSLPH-10 20 (10°C) 10 2,0 SLPH-10
>088L1011
Selbstlimitierendes Heizband Typ SLPHSLPH-10 40 (10°C) 10 4,0 SLPH-10
>088L1012
Selbstlimitierendes Heizband Typ SLPHSLPH-10 60 (10°C) 10 6,0 SLPH-10
>088L1013
Selbstlimitierendes Heizband Typ SLPHSLPH-10 80 (10°C) 10 8,0 SLPH-10
>088L1014
Selbstlimitierendes Heizband Typ SLPHSLPH-10 100 (10°C) 10 10,0 SLPH-10
>088L1015
Selbstlimitierendes Heizband Typ SLPHSLPH-10 120 (10°C) 10 12,0 SLPH-10
>088L1016
Selbstlimitierendes Heizband Typ SLPHSLPH-10 140 (10°C) 10 14,0 SLPH-10
>088L1017
Selbstlimitierendes Heizband Typ SLPHSLPH-10 160 (10°C) 10 16,0 SLPH-10
>088L1018
Selbstlimitierendes Heizband Typ SLPHSLPH-10 190 (10°C) 10 19,0 SLPH-10
>088L1019
Selbstlimitierendes Heizband Typ SLPHSLPH-10 220 (10°C) 10 22,0 SLPH-10
>088L1020
Selbstlimitierendes Heizband Typ SLPHSLPH-10 250 (10°C) 10 25,0 SLPH-10