| 9 Artikel | | | |
| | Anschlusstechnik für Heizbänder | Danfoss-Connecto A, Heizbandanschluss einschließlich 1,5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm² | |
| | Anschlusstechnik für Heizbänder | Danfoss-Connecto V, Heizbandverbindung | |
| | Anschlusstechnik für Heizbänder | Danfoss-Connecto E, Heizband-Endabschluss | |
| | Anschlusstechnik für Heizbänder | Danfoss Connecto AE, Heizbandanschluss und Endabschluss-Set einschließlich 1,5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm² | |
| | Anschlusstechnik für Heizbänder | Danfoss-Connecto T, T-Abzweig für 3 Heizbänder und 1 Endabschluss | |
| | Anschlusstechnik für Heizbänder | Danfoss-Connecto T2E, T-Abzweig für 2 Heizbänder und 2 Endabschlüss, einschließlich 1,5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm² | |
| | Anschlusstechnik für Heizbänder | Danfoss-Connecto T3E, T-Abzweig für 3 Heizbänder und 3 Endabschlüsse, einschließlich 1,5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm² | |
| | Anschlusstechnik für Heizbänder | Danfoss-Connecto X, X-Abzweig für 4 Heizbänder und 2 Endabschlüsse | |
| | Anschlusstechnik für Heizbänder | Haltebügel V2A, inkl. 5 Stück Kabelbinder | |