| 9 Artikel | | | | |
| | FH Verbundrohr 16mm | FH-CPA | FH Verbundrohr 16 x 2,00 mm | |
| | FH Verbundrohr 20mm | FH-CPB | FH Verbundrohr 20 x 2,25 mm | |
| | FH Verbundrohr 16mm | FH-CPC | FH Verbundrohr 16 x 2,00 mm | |
| | Fittings | FH-PFA | Pressverbinder Metall 16 x 16 | |
| | Fittings | FH-PFB | Pressverbinder Metall 20 x 20 | |
| | Fittings | FH-PFC | Schraubverbinder 16 x 3/4" | |
| | Fittings | FH-PFD | Schraubverbinder 20 x 3/4" | |
| | Fittings | FH-PFE | Eurokonusverschraubung 16 x 3/4" | |
| | Fittings | FH-PFF | Eurokonusverschraubung 20 x 3/4" | |