Kategorien
> Kältetechnik
> Wärme und Fernwärme
> VLT Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Solarenergie
> Hoch-Druck Wasser Tech.
 
 
 
 
 

Expansionsventile, thermostatisch, TE 5

Externer Druckausgleich 6 mm, Kapillarrohrlänge 3,0 m.
>TEZ 5, R407C, Thermostatisches Element
Externer Druckausgleich 6 mm, Kapillarrohrlänge 3,0 m.
>TEN 5, R134a, Thermostatisches Element
Externer Druckausgleich 6 mm, Kapillarrohrlänge 3,0 m.
>TES 5, R404A / R507, Thermostatisches Element
Externer Druckausgleich 6 mm, Kapillarrohrlänge 3,0 m.
>TEX 5, R22 / R407C, Thermostatisches Element
Externer Druckausgleich 6 mm, Kapillarrohrlänge 3,0 m.
>TEB 5, andere Kältemittel, Thermostatisches Element
Ventilkörper mit Eckausführung für TE 5 sind mit Bördel- und Löt (ODF) Anschlüssen erhältlich, Ventilkörper mit Durchgangsausführung sind mit Lötansch...
>TE 5, Ventilgehäuse, Eck-Version in Bördelausführung
Ventilkörper mit Eckausführung für TE 5 sind mit Bördel- und Löt (ODF) Anschlüssen erhältlich, Ventilkörper mit Durchgangsausführung sind mit Lötansch...
>TE 5, Ventilgehäuse, Eck-Version in Lötausführung
Ventilkörper mit Eckausführung für TE 5 sind mit Bördel- und Löt (ODF) Anschlüssen erhältlich, Ventilkörper mit Durchgangsausführung sind mit Lötansch...
>TE 5, Ventilgehäuse, Durchgangs-Version in Lötausführung
Nennleistung: Verdampfungstemperatur to = +5°C für Bereich N (-40°C bis +10°C) und to = -30°C für Bereich B (-60°C bis -20°C)Verflüssigungstemp tc = +...
>TE 5, Düseneinsätze