Kategorien
> Kältetechnik
> Wärme und Fernwärme
> VLT Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Solarenergie
> Hoch-Druck Wasser Tech.
 
 
 
 
 

Ventilgehäuse

 
RA-N Ventilgehäuse werden in Zweirohranlagen (Pumpenwarmwasseranlagen) zur Sicherung einer optimalen Einregulierung eingesetzt. Sie sind vernickelt un...
>Voreinstellbare Ventilgehäuse RA-N, RA-UN, RA-UR
Ventilgehäuse RA-NCX mit Voreinstellung, für Pumpenwarmwasseranlagen, verchromt, mit roter Bauschutzkappe.
>Ventilgehäuse RA-NCX
RA-G Schwerkraftventile für große Wassermengen oder in reitender Einrohranordnung, matt vernickelt. Sie werden mit grauer Bauschutzkappe geliefert.
>Schwerkraftventile RA-G
Design-Ventilgehäuse RA-URX, absperrbar und entleerbar. Montage dieser Ventilgehäuse im Rücklauf.
>Design-Ventilgehäuse RA-URX
Universalanschlussarmatur vom Typ VHS für Einrohr- und Zweirohrheizungsanlagen, absperrbar und entleerbar, Anschluss-/Mittenabstand: 50 mm. Die Ar...
>Universalanschlussarmatur VHS
Ein Steigrohrventilset besteht aus: ein Heizkörperventil, ein Kupplungsgehäuse und zwei Klemmringverschraubungen für das Verbindungsrohr. Das Verbindu...
>Steigrohrventile
RA 15/6T ist ein spezielles Lanzenventil für Heizkörper mit nur einem Anschluss für Vor- und Rücklauf. Es gibt Lanzenventile für Ein- und Zweirohrhei...
>Lanzenventile
FJVR Ventile werden in Verbindung mit dem FJVR Fühlerelement als Rücklauftemperaturbegrenzer für kleine Fußbodenheizungsflächen verwendet.
>Rücklauftemperaturbegrenzer FJVR (Ventilgehäuse)
Ventileinsatz-Set für RAVL- und RAV-Ventilhäuse. Bietet die Möglichkeit, bestehende RAVL- und RAV-Ventilgehäuse in voreinstellbare Ventile umzurüsten...
>Ventileinsatz-Sets für RAVL- und RAV-Ventilgehäuse
Einbauventile der "Serie 3" mit Voreinstellung, in Einzelverpackung, N-Ventile mit roter Voreinstellkrone, U-Ventile mit gelber Voreinstellkrone. Ein...
>Einbauventile für Ventilkörper RA-N/I und RA-U/I / Alte Einbauventile
RA-FN Ventilgehäuse sind für den Einbau in den Rücklauf bzw. bei vertauschtem Vor- und Rücklauf vorgesehen. Sie sind vernickelt und werden mit grauer...
>Ventile bei vertauschem Vor-/Rücklauf RA-FN
VHS-UR, für umgekehrte Fließrichtung (mit RTX Fühlerelement als Rücklauftemperaturbegrenzer), matt vernickelt.
>Universalanschlussarmatur für umgekehrte Fließrichtung VHS-UR