Kategorien
> Kältetechnik
> Wärme und Fernwärme
> VLT Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Solarenergie
> Hoch-Druck Wasser Tech.
 
 
 
 
 

Ventilgehäuse und Verschraubungen

Passende Ventilgehäuse und Verschraubungen für Ein- oder Zweirohranlagen. 
RA-N Ventilgehäuse werden in Zweirohranlagen (Pumpenwarmwasseranlagen) zur Sicherung einer optimalen Einregulierung eingesetzt. Sie sind vernickelt un...
>Voreinstellbare Ventilgehäuse RA-N, RA-UN, RA-UR
Ventilgehäuse RA-NCX mit Voreinstellung, für Pumpenwarmwasseranlagen, verchromt, mit roter Bauschutzkappe.
>Ventilgehäuse RA-NCX
RA-G Schwerkraftventile für große Wassermengen oder in reitender Einrohranordnung, matt vernickelt. Sie werden mit grauer Bauschutzkappe geliefert.
>Schwerkraftventile RA-G
FJVR Ventile werden in Verbindung mit dem FJVR Fühlerelement als Rücklauftemperaturbegrenzer für kleine Fußbodenheizungsflächen verwendet.
>Rücklauftemperaturbegrenzer FJVR (Ventilgehäuse)
Ein Steigrohrventilset besteht aus: ein Heizkörperventil, ein Kupplungsgehäuse und zwei Klemmringverschraubungen für das Verbindungsrohr. Das Verbindu...
>Steigrohrventile
RA 15/6T ist ein spezielles Lanzenventil für Heizkörper mit nur einem Anschluss für Vor- und Rücklauf. Es gibt Lanzenventile für Ein- und Zweirohrhei...
>Lanzenventile
Universalanschlussarmatur vom Typ VHS für Zweirohrheizungsanlagen, absperrbar und entleerbar, Anschluss-/Mittenabstand: 50 mm. Die Armatur vom Typ...
>Universalanschlussarmatur VHS
Rücklaufverschraubung RLV mit Absperr- und Füll- Entleerungsmöglichkeit. Füll- Entleerungshahn als Zubehör erhältlich.
>Rücklaufverschraubungen RLV
Ventilgehäuse Typ RLV-CX mit Voreinstellung für Pumpenwarmwasseranlagen, verchromt, mit selbstdichtendem Nippel (mit roter Bauschutzkappe)
>Rücklaufverschraubung RLV-CX (verchromt)
Universalverschraubung für Ventilheizkörper Typ RLV-K incl. selbstdichtendem Anschlussstück, absperrbar und regulierbar, mit Anschlussmöglichkeit für...
>Universalverschraubungen RLV-K
Universalverschraubung für Ventilheizkörper Typ RLV-KS, für Zweirohranlagen, absperrbar, inkl. selbstdichtendem Anschlussstück, Mittenabstand 50 mm
>Universalverschraubung RLV-KS
Einbauventile der "Serie 3" mit Voreinstellung, in Einzelverpackung, N-Ventile mit roter Voreinstellkrone, U-Ventile mit gelber Voreinstellkrone. Ein...
>Einbauventile für Ventilkörper RA-N/I und RA-U/I / Alte Einbauventile
Ventileinsatz-Set für RAVL- und RAV-Ventilhäuse. Bietet die Möglichkeit, bestehende RAVL- und RAV-Ventilgehäuse in voreinstellbare Ventile umzurüsten...
>Ventileinsatz-Sets für RAVL- und RAV-Ventilgehäuse
Design-Ventilgehäuse RA-URX, absperrbar und entleerbar. Montage dieser Ventilgehäuse im Rücklauf.
>Design-Ventilgehäuse RA-URX
Design-Verschraubungen RLV-X, absperrbar und entleerbar. Montage dieser Verschraubungen im Vorlauf.
>Design-Verschraubungen RLV-X
Die Danfoss X-tra Collection ist eine Serie von Fühlerelementen und Ventilgehäusen, die speziell für Designheizkörper und Handtuchwärmekörper entwicke...
>Design-Armaturen X-tra Collection (Set)
Design-Armaturen-Sets mit einem RAX-Fühlerelement zur Regelung der Raumtemperatur, voreinstellbar und absperrbar, Montage des Fühlers rechts oder link...
>Design-Universalverschraubungen VHX