(DE) Danfoss Deutschland
Kategorien
> Kältetechnik
> Wärmeautomatik
> Fernwärmeautomatik
> Brennerautomatik
> VLT Antriebstechnik
> Bauer Geared Motors
> Industrieautomatik
> Solarenergie
> Fußbodenheizung
> Kontrollierte Wohnraumlüftung
> Hoch-Druck Wasser Tech.
 
 
 
 
 

Magnetventile

Die zwangsservogesteuerten Magnetventile EV250B BD (EVSIT) werden in geschlossenen Kreisläufen, z.B. in Heizungsanlagen und anderen Anlagen mit...
>EV250B Magnetventile
Die servogesteuerten Magnetventile EV220B für offene Kreisläufe gibt es in den Ausführungen: EV220B 15-50 B, NC oder NO-Ausführung in Messing...
>EV220B Magnetventile
EV210B Magnetventile (EVSI) servogesteuert, ohne Spule, stromlos geschlossen (NC), Messing.
>EV210B Magnetventile
EV225B Magnetventile für Dampf, servogesteuert, stromlos gesclossen (NC), incl. 10-W-Standardspule 230 V, 50 Hz mit Klemmdose...
>EV225B Magnetventile
Spulen der B-Serie, 13,5 mm System, mit Klemmdose, Schutzart IP 67
>BE-Spulen für Magnetventile
Spulen für Magnetventile der B-Serie, 13.5 mm System.
>BG Spulen für Magnetventile
Spulen für Magnetventile BN der B-Serie, 13,5 mm System, brummfrei, für Spezialanwendungen.
>BN Spulen für Magnetventile, brummfrei