(DE) Danfoss Deutschland
Kategorien
> Kältetechnik
> Wärmeautomatik
> Fernwärmeautomatik
> Brennerautomatik
> VLT Antriebstechnik
> Bauer Geared Motors
> Industrieautomatik
> Solarenergie
> Fußbodenheizung
> Kontrollierte Wohnraumlüftung
> Hoch-Druck Wasser Tech.
 
 
 
 
 

Flanscharmaturen

Strangregulier- und Messventil MSV-F2 in Flanschausführung, Feineinstellung mit digitaler Anzeige über Handrad mit nichtsteigender Spindel, Gehäuse...
>MSV-F2
Absperrklappe Sylax in Zwischenflanschausführung mit 4 Zentrierbohrungen, Gehäuse aus EN GHL 250 mit Epoxid-Beschichtung, Rasterhandhebel aus...
>Absperrklappe Sylax
Absperrklappe Sylax in Endflanschausführung mit Gewindelöchern, Gehäuse aus EN GJL 250 mit Epoxid-Beschichtung, Rasterhandhebel aus Polyamid (ab DN...
>Absperrklappe Sylax
Schmutzfänger Y333, Gehäuse aus EN GJL 250 mit Epoxid-Beschichtung, Baumaße nach EN 558-1 Baureihe 48, Feinsieb aus nichtrostendem Stahl...
>Schmutzfänger Y333
Rückschlagventil 402 in Zwischenflanschausführung, Gehäuse aus EN GJL 250 mit Epoxid-Beschichtung, Medientemperatur -10°C bis +100°C.
>Rückschlagventil 402
Rückschlagklappe 635E als Zwischenflansch Einzelklappe, Gehäuse und Klappenscheibe aus Stahl, Kataphorese-beschichtet, Medientemperatur -10°C bis...
>Rückschlagklappe 635E
Rückschlagklappe 895, Zwischenflansch Doppelklappe, Gehäuse aus EN GJL 250 mit Epoxid-Beschichtung, Klappenscheiben aus Edelstahl, Medientemperatur...
>Rückschlagklappe 895