Kategorien
> Kältetechnik
> Wärme und Fernwärme
> VLT Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Solarenergie
> Hoch-Druck Wasser Tech.
 
 
 
 
 

Elektroheizungen

Elektrische Heizmatten-Systeme zur Fußbodentemperierung und elektische Rohrbegleitheizungen zum Frostschutz. 
Elektronischer Thermostat 230 V für Wandmontage mit Umschaltkontakt zur Steuerung von Rohrbegleitheizungen, Fußbodenheizungen etc., Temperaturbereich:...
>EFET 610
Elektronischer Thermostat 230 V für DIN-Schienenmontage mit Umschaltkontakt zur Steuerung von Rohrbegleitheizungen und Kühlanlagen, Temperaturbereich:...
>EFET 330
Selbstlimitierendes Heizband SLPG, mit Schutzgeflecht (Schutzklasse I), für den Frostschutz von Rohrleitungen, Verlegung am Rohr, Nennspannung 230 V...
>SLPG Rohrbegleitheizung Wasserrohre
Selbstlimitierende Heizbänder SLHW, mit Schutzgeflecht (Schutzklasse I), zur Temperaturerhaltung in Warmwasserleitungen, Nennspannung 230 V, Überstrom...
>SLHW Rohrbegleitheizung Warmwasserrohre
Steckerfertig konfektioniertes, selbstlimitirendes Begleitheizband SLPH (Schutzklasse I) zur Verlegung im oder am Rohr (in Verbindung mit Verschraubun...
>SLPH Rohrbegleitheizung (steckerfertig konfektioniert)
Selbstlimitierendes Heizband SLIG, mit Schutzgeflecht (Schutzklasse I), zur Dachrinnenheizung, Nennspannung 230 V, Überstromschutzsicherung 16 A (baus...
>SLIG-18 Dachrinnenheizung
Elektrische Dünnbett-Heizmatten-Sets mit Zweileitermatte zur Fußbodentemperierung, bestehend aus selbstklebender Zweileiterheizmatte EFTM mit Abschirm...
>EFTI Elektrische Dünnbett-Heizmatten-Sets
EFCI DRY-Systemplatten zur Temperierung von Laminat- und Holzbelägen (ohne Heizleitungen Hinweis: Bestellnummer 088L0096 entspricht 19002301 Bestelln...
>EFCI DRY zur Temperierung von Laminat- u. Holzbelägen
Digitale Schnee- und Eismeldeanlage für DIN-Schienenmontage zur Steuerung von Dachrinnen- und Dachflächenheizungen, inkl. Netzteil 230 V AC/ 24 V DC...
>EFIT 850 III
Elektronischer Thermostat 230 V für DIN-Schienenmontage mit Umschaltkontakt zur Regelung von Dachrinnenheizungen, Kühlanlagen etc., Temperaturbereich:...
>EFET 316
Ergänzungsmatten EFTM (ohne Zubehör) Hinweis: Heizleitungen auf den Matten dürfen weder gekürzt noch verlängert werden. Zweileiterheizmatte, selbstk...
>Ergänzungsmatten vom Typ EFTM
Elektronische Thermostate für Aufputzmontage, Nennspannung 230 V, Strombelastbarkeit 16 A
>EFET 130 / 132
Elektronische Thermostate für Unterputzmontage, Nennspannung 230 V, Strombelastbarkeit 16 A
>EFET 530/532
Digitale Uhrenthermostate, selbstlernender Raum- und Fußbodentemperautrregler mit adaptivem Regelverhalten, Nennspannung 230 V, Strombelastbarkeit 16...
>EFIT 550
EFTPC-Heizleitungen, zum Einlegen in die EFCI DRY-Systemplatten (bauseitiger RCD 30 mA FI-Schalter) Heizleitungen dürfen weder gekürzt noch verlänger...
>EFTPC
Anschlusstechnik für Heizbänder - mit Schutzgeflecht = Schutzklasse I
>Anschlusstechnik für Heizbänder
Selbstklebende Spiegelbeheizung Typ MF, verhindert das Beschlagen der Spiegel, IP 44, Schutzklasse II.
>Danfoss Spiegelbeheizung MF
Danfoss Link™ ist ein neues, innovatives Regelsystem für Fußbodenheizungen. Das System besteht aus einer Zentraleinheit, die die Fühler und Thermosta...
>Danfoss Link™